17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ぷちマクトル PMC-SA31

ぷちマクトル

通常単価(税別)
6,255円
税込単価
6,881円
通常出荷日:7日目

塗膜はがし・せまい部分用

  • サイズ
    φ31XM10ネジ
  • 用途
    塗膜はがし・せまい部分用
  • JANコード
    4954452112407

型番:

PMC-SA31
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PMC-SA31の仕様・寸法情報

サイズ
φ31XM10ネジ
用途
塗膜はがし・せまい部分用
JANコード
4954452112407
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
PMC-SA31
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,255円
( 6,881円 )
7日目

詳細情報

基本情報

塗膜はがし・せまい部分用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ぷちマクトルの型番PMC-SA31のページです。 型番PMC-SA31に関する仕様情報を記載しております。
ぷちマクトルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ぷちマクトル
コードレスポリッシャー(本体)
AC100V/800~2400rpm電動ポリッシャー(50mm)EA809PX-41
123mm 電子ポリッシャーキット EA809PR-10A
サンダーポリッシャー
ギアポリッシャー 磨き鉄人 SI-2415
メーカーツボ万KTC(京都機械工具)エスコエスコマキタ信濃機販
通常価格6,255円27,384円28,098円22,695円43,908円51,798円
通常出荷日7日目7日目2日目2日目3日目1日目
サイズφ31XM10ネジ-----
用途塗膜はがし・せまい部分用-----
JANコード4954452112407-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリッシャカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました