ツール用品技術窓口

ラバーパット 125mm 4977292330114

ラバーパット 125mm

通常単価(税別)
803円
税込単価
883円
通常出荷日:3日目

研磨作業とふき取りとツヤだし作業ができるポリッシャー用のラバーパット。【特長】・ペーパーをセットすると...

詳細を確認
  • 種類
    関連部品
  • サイズ (mm)
    パット直径:125・軸径:6
  • 適用機種
    電気ドリル
  • JANコード
    4977292330114
  • パッケージ幅 (mm)
    120
  • パッケージ高さ (mm)
    200
  • パッケージ奥行 (mm)
    20
  • パッケージ質量 (g)
    220
  • セット内容付属品
    アーバーセット付き

ご注意

  • ご使用時は、保護メガネ、防塵マスクを着用してください。

型番:

4977292330114
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

研磨作業、ツヤ出し加工ができるパット

パッケージ例。

パッケージ例。

電気ドリル、充電DVドリルに対応。

電気ドリル、充電DVドリルに対応。

製品仕様

  • 規格:125MM。
  • 幅120×高さ120×奥行き20mm、重量220g。
  • サイズ:(パット直径)125mm、(軸径)6mm。
  • アーバーセット付き。
  • 対応機種:電気ドリル。

この商品の使用上の注意

  • ※ ご使用時は、保護メガネ、防塵マスクを着用してください。

4977292330114の仕様・寸法情報

種類
関連部品
サイズ(mm)
パット直径:125・軸径:6
適用機種
電気ドリル
JANコード
4977292330114
パッケージ幅(mm)
120
パッケージ高さ(mm)
200
パッケージ奥行(mm)
20
パッケージ質量(g)
220
セット内容付属品
アーバーセット付き
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
4977292330114
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
803円
( 883円 )
3日目

詳細情報

基本情報

研磨作業とふき取りとツヤだし作業ができるポリッシャー用のラバーパット。
【特長】
・ペーパーをセットすると研磨作業、ボンネットをセットするとふき取り、ツヤだし作業が可能。
・電気ドリルと充電DVドリルを使って、研磨とツヤ出し加工が可能。
・サイズがパットの直径が125mm、軸径が6mmで構成。
・機種が電気ドリルに対応し、アーバーセットが付いている。
【用途】
・ペーパー磨き作業をする際に最適。
・ボンネットのふき取り、つや出しに利用可能。

ご注意

  • ご使用時は、保護メガネ、防塵マスクを着用してください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラバーパット 125mmの型番4977292330114のページです。 型番4977292330114に関する仕様情報を記載しております。
ラバーパット 125mmのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ヘッドライト研磨
4
満足度:4.0
ドリルドライバーに取り付けてバフをはかせて使用。 ゴム製でどんな角度でも均一に力が入るので使いやすい。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラバーパット 125mm
マジックパット ペーパー付 125mm
マジックパット木工用ペーパー 125mm
マジックペーパー 125mm
マジックスポンジ 125mm
ポリッシングスポンジ 125mm
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格803円1,386円827円1,077円726円1,021円
通常出荷日3日目3日目3日目在庫品1日目3日目3日目
種類関連部品--関連部品--
サイズ(mm)パット直径:125・軸径:6直径:125直径:125直径:125直径:125直径:125・アーバー軸径:6
適用機種電気ドリル電気ドリル電気ドリル電気ドリル電気ドリル電気ドリル
JANコード497729233011449772923303054977292327374497729233031249772923303364977292330381
パッケージ幅(mm)120165130130130130
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリッシャカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました