ツール用品技術窓口

ポリッシャー SI-2400 SI-2400

ポリッシャー SI-2400

通常単価(税別)
47,376
税込単価
52,114
通常出荷日:6日目
  • 回転数 (min⁻¹)
    2000
  • バフサイズ
    190φmm
  • ねじ径
    5/8"
  • 空気消費量 (㎥/min)
    0.68
  • 騒音値 (dBA)
    83/(94)
  • 振動値a/k (m/s2)
    1.8/0.6
  • トラスココード
    580-4817
  • 高さ (mm)
    187
  • 質量 (g)
    2240

ご注意

  • ウレタンパフは付属していません。

型番:

SI-2400
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SI-2400の仕様・寸法情報

回転数(min⁻¹)
2000
バフサイズ
190φmm
ねじ径
5/8"
空気消費量(㎥/min)
0.68
騒音値(dBA)
83/(94)
振動値a/k(m/s2)
1.8/0.6
トラスココード
580-4817
高さ(mm)
187
質量(g)
2240
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
SI-2400
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,376
( 52,114 )
6日目

詳細情報

基本情報

ご注意

  • ウレタンパフは付属していません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポリッシャー SI-2400の型番SI-2400のページです。 型番SI-2400に関する仕様情報を記載しております。
ポリッシャー SI-2400のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリッシャー SI-2400
ワックスポリッシャー SI-3101WP
ギアポリッシャー 磨き鉄人 SI-2415
電子ポリッシャー
電動ポリッシャー
AC100V/800~2400rpm電動ポリッシャー(50mm)EA809PX-41
メーカー信濃機販信濃機販信濃機販コンパクトツールEARTH MANエスコ
通常価格47,37639,65951,79850,0737,23728,098
通常出荷日6日目6日目1日目1日目3日目2日目
回転数(min⁻¹)2000100001200800~160050Hz 約900~3000/60Hz 約600~3000800~2400
バフサイズ190φmm150φmm165φmm---
ねじ径5/8"-----
空気消費量(㎥/min)0.680.370.58---
騒音値(dBA)83/(94)84/(95)86/(97)---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリッシャカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました