ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードレスポリッシャー

通常単価(税別)
36,968円
税込単価
40,665円
通常出荷日:1日目

【特長】・重量880gの軽量タイプです・低速高速の2段階スピード切り替え機能付きです【用途】・小面積の...

詳細を確認
  • 回転数 (min⁻¹)
    2800~7600
  • 種類
    本体
  • JANコード
    4571165785782
  • トラスココード
    579-8748
  • パッド寸法(mm)
    75
  • 質量(g)
    880.0
  • 付属品
    75Φマジックパッド×1、80Φウールバフ×1、80Φウレタンバフ×1、バッテリーパック×2、充電器×1、サイドハンドル×1、キャンパスバッグ×1
  • 寸法 (mm)
    131
  • バッテリーパック
    10.8V2.0Ahリチウムイオン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SI-440P
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

SI-440Pの仕様・寸法情報

回転数(min⁻¹)
2800~7600
種類
本体
JANコード
4571165785782
トラスココード
579-8748
パッド寸法(mm)
75
質量(g)
880.0
付属品
75Φマジックパッド×1、80Φウールバフ×1、80Φウレタンバフ×1、バッテリーパック×2、充電器×1、サイドハンドル×1、キャンパスバッグ×1
寸法(mm)
131
バッテリーパック
10.8V2.0Ahリチウムイオン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SI-440P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,968円
( 40,665円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・重量880gの軽量タイプです
・低速高速の2段階スピード切り替え機能付きです
【用途】
・小面積の磨き作業用

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスポリッシャーの型番SI-440Pのページです。 型番SI-440Pに関する仕様情報を記載しております。
コードレスポリッシャーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレスポリッシャー
ギアポリッシャー 磨き鉄人 SI-2415
ポリッシャー SI-2400
ワックスポリッシャー SI-3101WP
コードレスポリッシャー(本体)
AC100V/800~2400rpm電動ポリッシャー(50mm)EA809PX-41
メーカー信濃機販信濃機販信濃機販信濃機販KTC(京都機械工具)エスコ
通常価格36,968円51,798円47,376円39,659円27,384円28,098円
通常出荷日1日目1日目6日目6日目7日目2日目
回転数(min⁻¹)2800~760012002000100000~7000(高速)/0~2000(低速)800~2400
種類本体本体--本体本体
JANコード4571165785782-----
トラスココード579-8748580-4833580-4817580-4922--
パッド寸法(mm)75-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリッシャカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました