17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コンパウンド MPA11010 500ml

コンパウンド MPA11010 500ml【1~5個入り】

通常単価(税別)
6,450円~10,120円
税込単価
7,095円~11,132円
通常出荷日:1日目~6日目

【特長】・ノンシリコンコンパウンドです・塗装後の最終仕上げポリッシング用です【用途】・肌調整、仕上げ、...

詳細を確認
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    【商品仕様】
    ・品名:MPA11010
    ・色:グレー
    ・容量(ml):500
    ・適用:STEP2 塗装後の濃色車最終仕上げポリッシング用

    絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

    • 種類

    • 色

    • JANコード

    • トラスココード

    • 質量(g)

    • 材質1

    • 適用

    • 外径(mm)

    • 基材

    • 形状

    • 品名

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数

    種類

    色

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    材質1

    適用

    外径(mm)

    基材

    形状

    品名

    最小発注数量
    -
    オレンジ
    4014549275757
    835-4897
    77.000
    基材:低反発フォーム
    ステップ1・コンパウンド202048/202050ポリッシング用
    80
    低反発フォーム
    フラット
    -
    1パック

    5個入り

    関連部品
    グレー
    4014549275665
    835-4903
    584.000
    -
    STEP2 塗装後の濃色車最終仕上げポリッシング用
    -
    -
    -
    MPA11010
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,120円
    ( 11,132円 )
    6日目
    6,450円
    ( 7,095円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ノンシリコンコンパウンドです
    ・塗装後の最終仕上げポリッシング用です
    【用途】
    ・肌調整、仕上げ、つや出し、メンテナンス用コンパウンド

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    コンパウンド MPA11010 500mlのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コンパウンド MPA11010 500ml
    コードレスポリッシャー(本体)
    ミルウォーキー M18 サンダーポリッシャー
    123mm 電子ポリッシャーキット EA809PR-10A
    サンダーポリッシャー
    ギアポリッシャー 磨き鉄人 SI-2415
    メーカーFESTOOLKTC(京都機械工具)ミルウォーキー(MILWAUKEE)エスコマキタ信濃機販
    通常価格6,450円-27,384円47,694円 -22,695円43,908円51,798円
    通常出荷日1日目〜7日目4日目2日目3日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ポリッシャカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト