ツール用品技術窓口

パッドパッド・スポンジ・クロス

通常単価(税別)
2,161円
税込単価
2,377円
通常出荷日:4日目

【特長】・コードレスポリッシャーJTAE711専用補給部品です。【用途】・ポリッシャー (JTAE71...

詳細を確認
  • 種類
    関連部品
  • JANコード
    4989433613901
  • 質量(g)
    7.000
  • トラスココード
    836-6255
  • 外径(mm)
    75
  • 厚さ(mm)
    20.99
  • 適合機種
    JTAE711、JAE711
  • 品名
    スポンジ
  • 種類
    ポリッシャー用補給部品

型番:

JTAE711-E
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

JTAE711-Eの仕様・寸法情報

種類
関連部品
JANコード
4989433613901
質量(g)
7.000
トラスココード
836-6255
外径(mm)
75
厚さ(mm)
20.99
適合機種
JTAE711、JAE711
品名
スポンジ
種類
ポリッシャー用補給部品
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
JTAE711-E
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,161円
( 2,377円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コードレスポリッシャーJTAE711専用補給部品です。
【用途】
・ポリッシャー (JTAE711)用補給部品。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パッドパッド・スポンジ・クロスの型番JTAE711-Eのページです。 型番JTAE711-Eに関する仕様情報を記載しております。
パッドパッド・スポンジ・クロスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パッドパッド・スポンジ・クロス
マジックスポンジ 125mm
80mmスポンジパッド
マジック弾力スポンジ 125mm
強力マジックスポンジ 125mm
125x20mm スポンジ(マジック式)
メーカーKTC(京都機械工具)SK-11ミルウォーキー(MILWAUKEE)SK-11SK-11エスコ
通常価格2,161円726円1,537円922円852円1,105円
通常出荷日4日目3日目9日目3日目3日目3日目
種類関連部品-関連部品---
JANコード4989433613901-----
質量(g)7.000-----
トラスココード836-6255-----
外径(mm)75-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリッシャカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました