ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ 125mm マジックパットセット |
|
マキタ 充電式ペンドライバドリルDF012D |
|
マキタ サンダーポリッシャー |
【特長】・狭所や曲部のポリッシングに最適・低速ではポリッシャ、高速ではサンダ(要別販売品)として使用可...
詳細を確認| モデルNo. | PV300D |
|---|---|
| 取り付け工具寸法 許容最大(mm) | ポリッシャΦ80・サンダΦ50 |
| パッド寸法 [外径](mm) | ポリッシャΦ75・サンダΦ46 |
| 回転数 (min-1)[回転/分] | (低速)0~2800 (高速)0~9500 |
| 電源(V) | 直流18 |
| 1充電あたりの作業時間(目安)※1 | 約37分 |
| 質量(kg) | 1.5 (バッテリ含む) |
| 標準付属品 | パッド75(マジック式)・スポンジパッド80(黄/白)・ウールパッド80パッド50(ねじ込み式)・アダプタ・サイドグリップ |
※1 数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。
【特長】
・狭所や曲部のポリッシングに最適
・低速ではポリッシャ、高速ではサンダ(要別販売品)として使用可能
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
125x10mm フェルトバフ(マジック式)
5通常価格(税別):1,040円

マキタ
40Vmaxリチウムイオンバッテリ
0通常価格(税別):17,490円~

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):4,694円~

サンコーミタチ
電動工具用カーボンブラシ ミタチ
4.5通常価格(税別):584円~

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):5,604円

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,876円~

トラスコ中山
ツールバランサー(ロープ径2.5mm)
4.4通常価格(税別):4,522円~

Panasonic
充電器 EZ0L11・電池パック EZ9221
4.3通常価格(税別):6,059円~

ベッセル
電ドラボール USBケーブル+ビット1本付
0通常価格(税別):5,732円~