17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

49-36-0602
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
49-36-0401534-91314573592050945【商品スペック】
仕様・規格
M18 FUEL 15/21MM ダブルアクションポリッシャー用です(M18 FROP15/21)
品名:125mmバッキングプレート
【質量・質量単位】
118g
49-36-0402534-91394573592050938【商品スペック】
仕様・規格
M18 FUEL 15/21MM ダブルアクションポリッシャー用です(M18 FROP15/21)
品名:150mmバッキングプレート
【質量・質量単位】
93g
49-36-0602534-90974573592051591【商品スペック】
仕様・規格
M18 FUEL 15/21MM ダブルアクションポリッシャー用です(M18 FROP15/21)
125MM(5インチ)バッキングプレート使用時
品名:125mmスポンジパッド(仕上げ用)
【質量・質量単位】
21g
49-36-0603534-90964573592051577【商品スペック】
仕様・規格
M18 FUEL 15/21MM ダブルアクションポリッシャー用です(M18 FROP15/21)
125MM(5インチ)バッキングプレート使用時
品名:125mmスポンジパッドセット(研磨&仕上げ)
【質量・質量単位】
159g
49-36-0605534-91584573592051614【商品スペック】
仕様・規格
M18 FUEL 15/21MM ダブルアクションポリッシャー用です(M18 FROP15/21)
150MM(6インチ)バッキングプレート使用時
品名:150mmスポンジパッド(仕上げ用)
【質量・質量単位】
28g

49-36-0602の仕様・寸法情報

種類
関連部品
JANコード
4573592051591
質量(g)
21
トラスココード
534-9097
種類詳細
125mmスポンジパッド(仕上げ用)
-
-

絞り込み条件

  • 種類詳細

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
49-36-0602

JANコード

質量(g)

トラスココード

種類詳細

最小発注数量
4573592051591
21
534-9097
125mmスポンジパッド(仕上げ用)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,117円
( 4,529円 )
9日目

詳細情報

基本情報

M18 FUEL 15/21MM ダブルアクションポリッシャー用です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

M18 サンダーポリッシャー用アクセサリーの型番49-36-0602のページです。 型番49-36-0602に関する仕様情報を記載しております。
M18 サンダーポリッシャー用アクセサリーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M18 サンダーポリッシャー用アクセサリー
コードレスポリッシャー(本体)
バッキングプレート
80mmスポンジパッド
ミルウォーキー M18 サンダーポリッシャー
ミルウォーキー M12 サンダーポリッシャー
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)KTC(京都機械工具)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)
通常価格4,117円27,384円2,148円 -1,537円47,694円 -17,060円
通常出荷日9日目7日目9日目9日目4日目1日目
種類関連部品本体関連部品関連部品本体本体
よく一緒に購入される商品

ポリッシャカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました