ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポリシャーCP-16型

通常単価(税別)
310,127円~349,114円
税込単価
341,140円~384,025円
通常出荷日:22日目~25日目

床面の洗浄などに使用する業務用ポリシャーのシリーズです。【特長】・大型サイズで、広いフロアも素早くメン...

詳細を確認
  • ブラシ径(インチ)
    16
  • 奥行(mm)
    550
  • 高さ(mm)
    1290
  • 電源(V)
    100
  • 電源コード長さ(m)
    20
  • 幅(mm)
    460
  • 質量(g)
    37000.0

ご注意

  • 床洗浄用の機器になります。
  • 用途外のご使用は故障の原因になるためおやめください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 22日以内
    • 25日以内

型番リスト

表示件数

回転数

(min⁻¹)

タイプ

消費電力(W)

回転数(min[[の-1乗]])(50/60Hz)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
160/190
スタンダード
1300
160/190
4903180318735
690-5214
1個
-
高速
1400
200/240
4903180318742
256-2386
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
310,127円
( 341,140円 )
25日目
349,114円
( 384,025円 )
22日目

詳細情報

基本情報

床面の洗浄などに使用する業務用ポリシャーのシリーズです。
【特長】
・大型サイズで、広いフロアも素早くメンテナンスできます。
【用途】
・工場の床面や通路、事務所などのフロア洗浄に。

ご注意

  • 床洗浄用の機器になります。
  • 用途外のご使用は故障の原因になるためおやめください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリシャーCP-16型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリシャーCP-16型
ポリシャーCP-12MA型
75mm/18Vポリッシャー(充電式)EA809PS-16
バッキングプレート
AC100V/800~2400rpm電動ポリッシャー(50mm)EA809PX-41
123mm 電子ポリッシャーキット EA809PR-10A
メーカー山崎産業山崎産業エスコミルウォーキー(MILWAUKEE)エスコエスコ
通常価格310,127円-204,684円 -58,218円2,148円 -28,098円22,695円
通常出荷日22日目〜22日目1日目9日目2日目2日目
ブラシ径(インチ)1612----
奥行(mm)550390----
高さ(mm)12901175----
電源(V)100AC100(50/60Hz)----
電源コード長さ(m)2015----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリッシャカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト