17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スポンジスポンジパッド 202044

スポンジスポンジパッド【5個入り】

通常単価(税別)
14,905円
税込単価
16,396円
通常出荷日:6日目

【特長】・D80mm用ポリッシングウールパッドです。・D150mm用ポリッシングウールパッドです。

  • 色
    ホワイト
  • JANコード
    4014549275580
  • トラスココード
    836-9633
  • 質量(g)
    116.000
  • 材質1
    基材:羊毛
  • 適用
    ステップ1・コンパウンド202048ポリッシング用
  • 外径(mm)
    80
  • 基材
    シープスキン
  • 形状
    -

型番:

202044
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (5個入り)

202044の仕様・寸法情報

色
ホワイト
JANコード
4014549275580
トラスココード
836-9633
質量(g)
116.000
材質1
基材:羊毛
適用
ステップ1・コンパウンド202048ポリッシング用
外径(mm)
80
基材
シープスキン
形状
-
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
202044
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,905円
( 16,396円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・D80mm用ポリッシングウールパッドです。
・D150mm用ポリッシングウールパッドです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スポンジスポンジパッドの型番202044のページです。 型番202044に関する仕様情報を記載しております。
スポンジスポンジパッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スポンジスポンジパッド
コードレスポリッシャー(本体)
AC100V/800~2400rpm電動ポリッシャー(50mm)EA809PX-41
123mm 電子ポリッシャーキット EA809PR-10A
サンダーポリッシャー
ギアポリッシャー 磨き鉄人 SI-2415
メーカーFESTOOLKTC(京都機械工具)エスコエスコマキタ信濃機販
通常価格14,905円27,384円28,098円22,695円43,908円51,798円
通常出荷日6日目7日目2日目2日目3日目1日目
色ホワイト-----
JANコード4014549275580-----
トラスココード836-9633-----
質量(g)116.000-----
材質1基材:羊毛-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリッシャカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました