17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マジックペーパー 125mm 4977292330312

マジックペーパー 125mm

通常単価(税別)
1,077円
税込単価
1,185円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

マジックテープ式で脱着が簡単な長持ちするポリッシャー用ペーパー。【特長】・ペーパーとパットのマジックの...

詳細を確認
  • 種類
    関連部品
  • サイズ (mm)
    直径:125
  • 適用機種
    電気ドリル
  • JANコード
    4977292330312
  • パッケージ幅 (mm)
    130
  • パッケージ高さ (mm)
    185
  • パッケージ奥行 (mm)
    6
  • パッケージ質量 (g)
    60
  • セット内容付属品
    80x2枚・120x2枚・240x2枚
  • 仕様
    マジックパット用

ご注意

  • 保護具を着用してください(マスク、保護メガネ等)。ゆるみが無いようにしっかりと取り付けてください。回転中は絶対に手や顔を近づけないでください。

型番:

4977292330312
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

マジックペーパーのパッケージ例

マジックペーパーのパッケージ例

  • 規格:125MM 6PCS。
  • 商品サイズ:幅125×高さ125×奥行き5mm、重量60g。
  • サイズ:(直径)125mm。
  • セット内容:80×2枚、120×2枚、240×2枚。
  • 対応機種:電気ドリル。
  • マジックパット用。

この商品の使用上の注意

  • ※ 保護具を着用してください(マスク、保護メガネ等)。
  • ※ ゆるみが無いようにしっかりと取り付けてください。
  • ※ 回転中は絶対に手や顔を近づけないでください。

4977292330312の仕様・寸法情報

種類
関連部品
サイズ(mm)
直径:125
適用機種
電気ドリル
JANコード
4977292330312
パッケージ幅(mm)
130
パッケージ高さ(mm)
185
パッケージ奥行(mm)
6
パッケージ質量(g)
60
セット内容付属品
80x2枚・120x2枚・240x2枚
仕様
マジックパット用

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
4977292330312
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,077円
( 1,185円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

マジックテープ式で脱着が簡単な長持ちするポリッシャー用ペーパー。
【特長】
・ペーパーとパットのマジックの間のわずかの空間で研磨熱が放出され長持ちする。
・マジックパット専用として展開し、繰り返し使用することができる。
・サイズが直径125mm、 粒度が80、120、240のタイプが各2枚入っている。
・機種が電気ドリルに対応。
【用途】
・木工製品の木地研磨と塗装研磨、金属製品の塗装研磨とサビ落とし等に利用可能。

ご注意

  • 保護具を着用してください(マスク、保護メガネ等)。ゆるみが無いようにしっかりと取り付けてください。回転中は絶対に手や顔を近づけないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マジックペーパー 125mmの型番4977292330312のページです。 型番4977292330312に関する仕様情報を記載しております。
マジックペーパー 125mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マジックペーパー 125mm
マジックパット ペーパー付 125mm
マジックスポンジ 125mm
マジックパット木工用ペーパー 125mm
マジック羊毛ボンネット 125mm
マジック弾力スポンジ 125mm
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,077円1,386円726円827円965円922円
通常出荷日在庫品1日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類関連部品-----
サイズ(mm)直径:125直径:125直径:125直径:125直径:125直径:125
適用機種電気ドリル電気ドリル電気ドリル電気ドリル電気ドリル電気ドリル
JANコード497729233031249772923303054977292330336497729232737449772923683604977292368315
パッケージ幅(mm)130165130130170135
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリッシャカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました