ファクトリーサプライ用品技術窓口

ギアアクションポリッシャー オプションバフ

通常単価(税別)
1,921円
税込単価
2,113円
通常出荷日:1日目

【特長】・通常のウールバフ(毛足6mm位)と比較して毛足を22mmにしていますので、磨き面のアタリ具合...

詳細を確認
  • 種類
    関連部品
  • JANコード
    4571348993812
  • トラスココード
    206-3417
  • 外径(mm)
    80
  • 質量(g)
    11
  • 材質1
    ウール
  • 適合機種
    723他
  • 品名
    ボアバフ
  • 材質2
    ウレタンスポンジ
  • 厚さ (mm)
    30

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

A2131
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

A2131の仕様・寸法情報

種類
関連部品
JANコード
4571348993812
トラスココード
206-3417
外径(mm)
80
質量(g)
11
材質1
ウール
適合機種
723他
品名
ボアバフ
材質2
ウレタンスポンジ
厚さ(mm)
30

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
A2131
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,921円
( 2,113円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通常のウールバフ(毛足6mm位)と比較して毛足を22mmにしていますので、磨き面のアタリ具合が広くなりバフ目になりにくく黒色、濃色などのバフ目が目立つ塗色はバフ目低減効果があります
【用途】
・塗装面の磨き作業などのコンパウンドを塗布したポリッシングに
【材質】
・ウール
・ウレタンスポンジ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ギアアクションポリッシャー オプションバフの型番A2131のページです。 型番A2131に関する仕様情報を記載しております。
ギアアクションポリッシャー オプションバフのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ギアアクションポリッシャー オプションバフ
ウールバフ(15×50)
イージーグリップ
グリップカバー
サイレンサー
ボアバフ
メーカーコンパクトツールコンパクトツールコンパクトツールコンパクトツールコンパクトツールコンパクトツール
通常価格1,921円1,255円3,753円1,116円4,576円4,940円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類関連部品-----
JANコード4571348993812-----
トラスココード206-3417-----
外径(mm)80-----
質量(g)11-----

ポリッシャカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト