ファクトリーサプライ用品技術窓口

アングルポリッシャー2

通常単価(税別)
39,696円
税込単価
43,666円
通常出荷日:4日目

【特長】・ギアレスタイプになり、修理とメンテナンスが簡略化されました【用途】・仕上げ研磨作業や塗装はが...

詳細を確認
  • 回転数 (min⁻¹)
    3800
  • 種類
    本体
  • バフサイズ (mm)
    125
  • ペーパーサイズ (mm)
    125
  • ホース取付口
    Rc1/4
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.63
  • 全長 (mm)
    178
  • 排気
    後方
  • 空気消費量 (M3/min)
    0.45
  • 質量 (g)
    780
  • JANコード
    4949130154602
  • トラスココード
    571-8690
  • 材質
    アルミ
  • 付属品
    レギュレーター×1個、カプラ(Rc1/4)×1個、Φ125サンディングパット×1枚、サイドハンドル×1本、交換用レンチ×1本

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AGS-125-S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AGS-125-Sの仕様・寸法情報

回転数(min⁻¹)
3800
種類
本体
バフサイズ(mm)
125
ペーパーサイズ(mm)
125
ホース取付口
Rc1/4
使用空気圧力(MPa)
0.63
全長(mm)
178
排気
後方
空気消費量(M3/min)
0.45
質量(g)
780
JANコード
4949130154602
トラスココード
571-8690
材質
アルミ
付属品
レギュレーター×1個、カプラ(Rc1/4)×1個、Φ125サンディングパット×1枚、サイドハンドル×1本、交換用レンチ×1本

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
AGS-125-S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,696円
( 43,666円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ギアレスタイプになり、修理とメンテナンスが簡略化されました
【用途】
・仕上げ研磨作業や塗装はがし、パテの研磨作業に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アングルポリッシャー2の型番AGS-125-Sのページです。 型番AGS-125-Sに関する仕様情報を記載しております。
アングルポリッシャー2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アングルポリッシャー2
125mm マジックサンダーバフ(2枚入)
[緑] 磨きウールバフ(2枚)
AC100V/800~2400rpm電動ポリッシャー(50mm)EA809PX-41
123mm 電子ポリッシャーキット EA809PR-10A
サンダーポリッシャー
メーカー柳瀬エスコエスコエスコエスコマキタ
通常価格39,696円1,254円7,352円28,098円22,695円43,908円
通常出荷日4日目1日目1日目2日目2日目3日目
回転数(min⁻¹)3800--800~24006000~120000~3200
種類本体-関連部品本体本体本体
バフサイズ(mm)125-----
ペーパーサイズ(mm)125-----
ホース取付口Rc1/4-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリッシャカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました