17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

シリンダポリッシャ(大型車用) 外径41mm ACP-41FH

シリンダポリッシャ(大型車用) 外径41mm

通常単価(税別)
7,281円
税込単価
8,009円
通常出荷日:4日目

【特長】・削り過ぎたくない部位用はフレキシブルシャフト、固着した錆をしっかり取りたい部位用は一体物シャ...

詳細を確認
  • 種類
    関連部品
  • JANコード
    4989433770871
  • 質量(g)
    100.000
  • トラスココード
    246-3912
  • 外径(mm)
    41
  • 軸径(mm)
    6.35(六角軸)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

ACP-41FH
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品スペック

ACP-41FH

  • 六角軸ビット用ポリッシャー。
  • 外径(mm):41
  • 質量:100g

ACP-41FHの仕様・寸法情報

種類
関連部品
JANコード
4989433770871
質量(g)
100.000
トラスココード
246-3912
外径(mm)
41
軸径(mm)
6.35(六角軸)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
ACP-41FH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,281円
( 8,009円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・削り過ぎたくない部位用はフレキシブルシャフト、固着した錆をしっかり取りたい部位用は一体物シャフトで、各部位別に適した仕様でラインナップ。
【用途】
・(六角軸付ポリッシャ)足廻りの各部位用。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シリンダポリッシャ(大型車用) 外径41mmの型番ACP-41FHのページです。 型番ACP-41FHに関する仕様情報を記載しております。
シリンダポリッシャ(大型車用) 外径41mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリンダポリッシャ(大型車用) 外径41mm
コードレスポリッシャー(本体)
AC100V/800~2400rpm電動ポリッシャー(50mm)EA809PX-41
125mm ランダムサンダー用 羊毛ボンネット
マジックパット木工用ペーパー 125mm
125mm ランダムサンダー用 コットンボンネット
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)エスコエスコSK-11エスコ
通常価格7,281円27,384円28,098円1,195円827円1,195円
通常出荷日4日目7日目2日目3日目3日目2日目
種類関連部品本体本体--関連部品
JANコード49894337708714989433613888----
質量(g)100.000920----
トラスココード246-3912-----
外径(mm)41-----
よく一緒に購入される商品

ポリッシャカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました