17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ギアポリッシャー 磨き鉄人 SI-2415 SI2415

ギアポリッシャー 磨き鉄人 SI-2415

通常単価(税別)
51,798円
税込単価
56,978円
通常出荷日:1日目

【用途】・自動車や自販機など各種塗膜面のポリッシングに。・楽器や高級家具などの仕上げ研磨などに。

  • 回転数 (min⁻¹)
    1200
  • 種類
    本体
  • バフサイズ
    165φmm
  • パッドサイズ (㎜)
    140
  • オービットダイヤサイズ (mm)
    4.4
  • 空気消費量 (㎥/min)
    0.58
  • 騒音値 (dBA)
    86/(97)
  • 振動値a/k (m/s2)
    13.1/5.6
  • トラスココード
    580-4833
  • 全長 (mm)
    247
  • 高さ (mm)
    107
  • 幅 (mm)
    238
  • 質量 (g)
    1450
  • 特長
    ギアタイプ,軽量,低重心(107mm),高トルク
  • 付属品
    165φウール(羊毛)バフ:#1145-101,165φプロファイルウレタンバフ:#1145-102

型番:

SI2415
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SI2415の仕様・寸法情報

回転数(min⁻¹)
1200
種類
本体
バフサイズ
165φmm
パッドサイズ(㎜)
140
オービットダイヤサイズ(mm)
4.4
空気消費量(㎥/min)
0.58
騒音値(dBA)
86/(97)
振動値a/k(m/s2)
13.1/5.6
トラスココード
580-4833
全長(mm)
247
高さ(mm)
107
幅(mm)
238
質量(g)
1450
特長
ギアタイプ,軽量,低重心(107mm),高トルク
付属品
165φウール(羊毛)バフ:#1145-101,165φプロファイルウレタンバフ:#1145-102
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SI2415
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,798円
( 56,978円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・自動車や自販機など各種塗膜面のポリッシングに。
・楽器や高級家具などの仕上げ研磨などに。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ギアポリッシャー 磨き鉄人 SI-2415の型番SI2415のページです。 型番SI2415に関する仕様情報を記載しております。
ギアポリッシャー 磨き鉄人 SI-2415のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ギアポリッシャー 磨き鉄人 SI-2415
ワックスポリッシャー SI-3101WP
ポリッシャー SI-2400
コードレスポリッシャー(本体)
123mm 電子ポリッシャーキット EA809PR-10A
電子ポリッシャ SP13V・SP18VB
メーカー信濃機販信濃機販信濃機販KTC(京都機械工具)エスコHiKOKI(旧日立工機)
通常価格51,798円39,659円47,376円27,384円22,695円32,890円
通常出荷日1日目6日目6日目7日目2日目5日目
回転数(min⁻¹)12001000020000~7000(高速)/0~2000(低速)6000~12000600-2000
種類本体--本体本体-
バフサイズ165φmm150φmm190φmm---
パッドサイズ(㎜)140-----
オービットダイヤサイズ(mm)4.45----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリッシャカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました