17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ドリル用ナイロンディスク 125mm 3PCS 4977292327381

ドリル用ナイロンディスク 125mm 3PCS

通常単価(税別)
1,262
税込単価
1,388
通常出荷日:3日目

金属のサビ落としに最適なポリッシャ用のナイロンディスク。【特長】・ラバーパット、フレキシブルパット専用...

詳細を確認
  • サイズ (mm)
    直径:125
  • 適用機種
    電気ドリル
  • 粒度
    120・220・320
  • JANコード
    4977292327381
  • パッケージ幅 (mm)
    142
  • パッケージ高さ (mm)
    190
  • パッケージ奥行 (mm)
    12
  • パッケージ質量 (g)
    80
  • セット内容付属品
    120・220・320各1枚
  • 仕様
    ラバー&フレキシブルパット用

型番:

4977292327381
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

ドリル用ナイロンディスクのパッケージ例

ドリル用ナイロンディスクのパッケージ例

  • 規格:125MM3PCS。
  • 幅125×高さ125mm、重量80g。
  • サイズ:(直径)125mm。
  • 対応機種:電気ドリル。
  • ラバー、フレキシブルパット用。
  • 粒度:120、220、320。

この商品の使用上の注意

  • ※ 使用中は保護メガネ、安全マスクを着用してください。

4977292327381の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
直径:125
適用機種
電気ドリル
粒度
120・220・320
JANコード
4977292327381
パッケージ幅(mm)
142
パッケージ高さ(mm)
190
パッケージ奥行(mm)
12
パッケージ質量(g)
80
セット内容付属品
120・220・320各1枚
仕様
ラバー&フレキシブルパット用

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
4977292327381
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,262
( 1,388 )
3日目

詳細情報

基本情報

金属のサビ落としに最適なポリッシャ用のナイロンディスク。
【特長】
・ラバーパット、フレキシブルパット専用として展開。
・粒度の違う3種類がセットになっているので、荒/中/仕上げの3タイプの研磨ができる。
・サイズが直径125mmで、粒度が120、220、320。
・機種が電気ドリルに対応できる。
【用途】
・一般鋼材に利用可能。
・ステンレスの小さなサビ、バリ取り、表面みがきをする際に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ドリル用ナイロンディスク 125mm 3PCSの型番4977292327381のページです。 型番4977292327381に関する仕様情報を記載しております。
ドリル用ナイロンディスク 125mm 3PCSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドリル用ナイロンディスク 125mm 3PCS
木工用ディスクペーパー 125mm 6PCS
マジックパット木工用ペーパー 125mm
マジックペーパー 125mm
マジックスポンジ 125mm
ポリッシングスポンジ 125mm
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,2625958271,0777261,021
通常出荷日3日目3日目3日目在庫品1日目3日目3日目
サイズ(mm)直径:125直径:125直径:125直径:125直径:125直径:125・アーバー軸径:6
適用機種電気ドリル電気ドリル電気ドリル電気ドリル電気ドリル電気ドリル
粒度120・220・320-----
JANコード497729232738149772923273674977292327374497729233031249772923303364977292330381
パッケージ幅(mm)142130130130130130

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリッシャカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました