17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

バフマスター WM-30

通常単価(税別)
92,714円
税込単価
101,985円
通常出荷日:14日目

【特長】・回転数の調整が可能で、目的に合わせ快適で安全な作業が行えます。・キャストボディと高性能モータ...

詳細を確認
  • 回転数 (min⁻¹)
    0~7000
  • 電源 (V)
    AC100
  • 消費電力 (W)
    125
  • 商品タイプ
    本体
  • 許容工具サイズ (mm)
    ~φ100
  • 付属品
    右タケノコ軸フランジ/左タケノコ軸

型番:

WM-30
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

WM-30の仕様・寸法情報

回転数(min⁻¹)
0~7000
電源(V)
AC100
消費電力(W)
125
商品タイプ
本体
許容工具サイズ(mm)
~φ100
付属品
右タケノコ軸フランジ/左タケノコ軸

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
WM-30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
92,714円
( 101,985円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・回転数の調整が可能で、目的に合わせ快適で安全な作業が行えます。
・キャストボディと高性能モーターにより、抜群の安定性と低振動、低騒音を実現しました。
【用途】
・研磨
・バリ取り
・軽研削

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バフマスター WM-30の型番WM-30のページです。 型番WM-30に関する仕様情報を記載しております。
バフマスター WM-30のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バフマスター WM-30
電子ポリッシャ SP13V・SP18VB
ランダムサンダー
電子ポリッシャ(パッド付・パッド別売り)
AC100V/800~2400rpm電動ポリッシャー(50mm)EA809PX-41
123mm電子ポリッシャーキットEA809PR-10SC
メーカーミニターHiKOKI(旧日立工機)E-Valueマキタエスコエスコ
通常価格92,714円32,890円4,788円32,636円 -28,098円24,851円
通常出荷日14日目5日目在庫品1日目3日目〜2日目1日目
回転数(min⁻¹)0~7000600-200012500600-2000800~24006000~12000
電源(V)AC100単相100100単相100AC100AC100
消費電力(W)125101022090050300
商品タイプ本体-----
許容工具サイズ(mm)~φ100-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリッシャカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました