(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キーワードからユニット事例を探す

No.000599 ワーク加工補助装置

ボールローラの出入りでワークハンドリングの効率化

ワーク加工補助装置

IDEA NOTE カムによる昇降

カムを用いることで昇降機構の小スペース化

  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ利用規定
    1.データの利用目的
    株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が本サイトに掲載するCADデータ(3DCADデータ、3DCAD中間データおよび2DCADデータをいいます)は、CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの製品(以下、製品といいます)の干渉・形状等を簡便に確認のためにご利用いただくことを目的として提供しております。
    また本サイトの各事例ページで記載された部品を組み合わせた場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等の一切の保証は致しかねますので予めご了承ください。
    2.データの特性
    CADデータのうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の製品の形状と異なる場合があります。また、CADデータの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の製品につきましては油溝形状やネジ、バネ形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3.免責事項
    当社は、CADデータの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性により、CADデータの正確性を保証するものではありません。また、当社は予告なしにCADデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、CADデータの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    4.著作権
    CADデータに含まれる一切の情報の著作権は、当社または当社取り扱いメーカーに帰属します。当該著作権は、著作権法および国際条約により保護されています。当社の事前の許可を得ることなく、上述の利用目的以外にCADデータを利用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)することはできません。また、貴社の機械設計以外の目的でのご使用(販売促進等のご使用を含む)はできません。
    上述の利用目的および法令等に違反したCADデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しCADデータおよび当社のサイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    5.第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含む)が権利を有するCADデータやCADデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければCADデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のCADデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。あらかじめご了承下さい。

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • ワーク加工補助装置の部品リストをCSV形式でダウンロードできます。
  • ※ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
       サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。

仕様

目的・動作

  • ボールローラを用いて重量物の運搬・方向変更時の負荷軽減及び効率化
  • サイズの違うワークサイズに対応可能

環境・操作性

  • 重いワークの手動作業(組付・目視検査等)
  • タクトタイムは早くない箇所(1~2分/個程度)

対象ワーク

  • ワークサイズ:W400×D300×H120[mm]
  • 材質:アルミ
  • 質量:7[kg]

特徴

動作仕様・寸法

  • サイズ:W1050×D589×H240[mm]
  • 昇降部ストローク:5[mm]

必要精度・荷重

  • レバーの操作力:20[N]以下の力でワークを持ち上げられること

主要部品の選定根拠

  • ワーク質量にボールローラが最小接触数(3個)で耐えられること
  • ワーク質量+昇降部の質量に回転軸とベアリングが耐えられること

設計ポイント

主要部品の計算工程

  • ワーク質量:W1=7[kg]
    • 重力加速度:g=9.8[m/s²]
      ボールローラにかかる荷重:F1=W1×g/3(最小接触数)
                         =22.9[N]
      ボールローラの耐荷重412[N]>F1 より、耐えられると判断
    • 昇降部質量:W2=55.2[kg]
      押し下げる方向に働く荷重:F2=(W1+W2)×g=609.6[N]
      ベアリングにかかる荷重:F3=F2/6=101.6[N]
      ベアリング基本定格荷重:Cr=650[N]>F3 より、耐えられると判断
    • カムと昇降台の接触点と回転軸と水平距離(回転角約20°で最大値):L1=7[mm]
      レバー長さ:L2=250[mm]
      カム軸の数:n1=3
      カムの回転軸にかかるモーメント:
      M=F2/n1×L1=609.6/3×7=1422.4[N・mm]
      ワークを持ち上げる時、にぎり玉にかける荷重:F3
      F3=M×n1/L2=1422.4×3/250=17.1[N]<20[N]
      よって仕様を満たすと判断

構造の作り込みと設計の勘所

  • リンク機構により、作動部1ヵ所で全てのカムを同時に動かす
  • カムが昇降部の自重等で勝手に回転するのを防ぐため、カムの終始端に平面を用意

技術計算リンク

  • 検索コード:#UL599

部品リスト

ワーク加工補助装置 構成部品
No. 部品名 イメージ写真 ミスミ型式
(商品詳細は下記型式をクリック)
数量
1 リニアブッシュ リニアブッシュ LHIFSM20 4
2 ベアリングホルダセット ベアリングホルダセット BGTK6904ZZ-25 6
3 ボールローラ ボールローラ BCHL20 126
4 シャフト シャフト PSFJZ20-86-M12-N12-SC5-LKC 2
5 シャフト シャフト PSFJZ20-90-M12-N12-SC9-LKC 4
6 回転軸 回転軸 PSFRCG-D25-L480-F85-B20-M20-T14-U5-Q20-KC50-A30-C20-E30-K40-WKC200-PKC32 1
7 回転軸 回転軸 PSFRGG-D25-L480-F14-H5-P20-T14-U5-Q20-KC50-A30-C20-E30-K40-WKC200 2
8 支柱 支柱 PETLS15-200-F15-SC10-M8-N8-FC 1
9 無給油ブッシュ 無給油ブッシュ MPBZU10-12 3
10 ストップピン ストップピン STEHN19 12
11 支点段付ねじ 支点段付ねじ FCBDBL10-12.2-E3-F10-PC 3
12 止めネジ 止めネジ MSSFS4-5 10
13 金属カラー 金属カラー NCLM20-25-42 1
14 キー キー KEG6-12 1
15 キー キー KES8-20 3
16 キー キー KES8-30 6
17 握り玉 握り玉 PCA8-35-R 1
  • 上記の部品リストには、ミスミ部品のみをご案内しております。
    部品リストダウンロード(CSV)では、ミスミ部品以外の他社メーカー品、加工品のリストもダウンロード頂けます。
  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ利用規定
    1.データの利用目的
    株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が本サイトに掲載するCADデータ(3DCADデータ、3DCAD中間データおよび2DCADデータをいいます)は、CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの製品(以下、製品といいます)の干渉・形状等を簡便に確認のためにご利用いただくことを目的として提供しております。
    また本サイトの各事例ページで記載された部品を組み合わせた場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等の一切の保証は致しかねますので予めご了承ください。
    2.データの特性
    CADデータのうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の製品の形状と異なる場合があります。また、CADデータの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の製品につきましては油溝形状やネジ、バネ形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3.免責事項
    当社は、CADデータの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性により、CADデータの正確性を保証するものではありません。また、当社は予告なしにCADデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、CADデータの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    4.著作権
    CADデータに含まれる一切の情報の著作権は、当社または当社取り扱いメーカーに帰属します。当該著作権は、著作権法および国際条約により保護されています。当社の事前の許可を得ることなく、上述の利用目的以外にCADデータを利用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)することはできません。また、貴社の機械設計以外の目的でのご使用(販売促進等のご使用を含む)はできません。
    上述の利用目的および法令等に違反したCADデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しCADデータおよび当社のサイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    5.第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含む)が権利を有するCADデータやCADデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければCADデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のCADデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。あらかじめご了承下さい。

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • ワーク加工補助装置の部品リストをCSV形式でダウンロードできます。

同じ機能(目的/工程)のユニット事例

ページ - / -

ページトップへ戻る