パレット直角移載機構 | inCAD Library

(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キーワードからユニット事例を探す

No.000216 パレット直角移載機構

 

この事例の概要
目   的:
コンベヤ上を流れるワークを直角に次工程に流す
状   況:
コンベヤ内に移載機構を収める必要がある
解決方法:
コンベヤ内に移載用ローラとモータローラを設置
point1
シリンダで移載用ローラとワークを持ち上げて、モータローラの回転を利用して移載する
  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ・簡易図面データ利用規定
    本規定は、株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が運営するWebサイト「MISUMIサイト」(以下「当サイト」といいます)に掲載されているCADデータ・簡易図面データをダウンロードする場合のご利用条件を定めたものです。お客さまは当サイトに掲載されているCADデータ・簡易図面データをダウンロードする場合、本規定に同意したものとみなされます。

    1. データの利用目的
    株式会社ミスミは、当サイトに掲載する各種データを、お客さまが以下の目的に利用するため(以下「利用目的」といいます)に提供しています。
    (1) CADデータ(3D CADデータおよび2D CADデータをいいます): CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの商品(以下「商品」といいます)の干渉・形状等を簡便に確認するため
    (2) 簡易図面データ(PDF):商品の仕様を簡便に確認するため
    2. データの特性
    CADデータおよび簡易図面データ(以下総称して「データ」といいます)のうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の商品の形状と異なる場合があります。
    また、データの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の商品につきましては油溝形状やねじ、ばね形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3. 免責事項
    当社は、データの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性等により、データの正確性、完全性、安全性、およびお客さまにおける有用性等をいかなる保証をするものではありません。また、当社は予告・通知なしにデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、データの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    当社は、当社サイトにおいて複数の部品を組み合わせた設計事例のデータをお客さまに提供する場合があります。その場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等については一切保証いたしませんので予めご了承ください。
    当社はお客さまに対し、ダウンロードいただいたデータの利用の停止及び破棄を依頼することができるものとし、そのような依頼があった場合、お客さまは当社の依頼に基づき、速やかにデータの利用の停止または破棄するものとします。
    4. 禁止事項
    お客さまは、データの全部または一部について、次の各号に掲げる行為をすることはできません。
    (1) 当社グループおよび当社が認める者以外の第三者に対し、商品の見積依頼または注文を行うこと
    (2) 第三者に利用させ、または自らの営業活動に利用して、第三者から商品の見積依頼もしくは注文を受けること
    (3) 当社の承諾なく、データに関連する当サイトへのリンクを、自らのWebサイト等に表示すること
    (4) 利用目的の範囲を超えて利用すること
    (5) 利用目的のために必要な範囲を超えて複製すること
    (6) 修正、改変、改ざん、翻訳または翻案すること
    (7) 販売、譲渡、貸与、再利用許諾、または公衆送信その他の方法で、第三者に提供することおよび利用させること
    (8) 内容を改変、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アッセンブル、その他解析すること
    (9) 当社に無断で一般に公開または展示すること
    (10) 当社と同一または類似する商品及びサービスを提供する目的で利用すること
    (11) 大量にデータを取得する等により当サイトに負荷をかける行為を行うこと
    5. 著作権等
    データに関する権利(特許権、著作権等の知的財産権を含みます。以下同様。)は、当社または当社にデータを提供した第三者(取り扱いメーカーを含みます)に帰属します。お客さまは、本規定に従うことを条件として、データに関して利用目的の範囲内での非独占的かつ無償の利用が許諾されます。データダウンロードにより、データに含まれる知的財産権がお客さまに移転するものではありません。当社の事前の許可を得ることなく、利用目的以外にデータを利用(複製、譲渡、貸与、翻案等を含む)することはできません。
    利用目的、本規約および法令等に違反したデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しデータおよび当サイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    6. 第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含みます)が権利を有するデータやデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。
    7. 輸出管理
    お客様がデータを直接、もしくは間接的に海外へ提供する場合、お客様ご自身の責任において「外国為替及び外国貿易法」ならびに適用される全ての法令・規則を遵守していただく必要があります。
    8. 規定改定
    当社は、当社の裁量により、本規定の改定、変更及び修正(以下「改定等」といいます)を行うことができるものとします。
    当社は、本規定の改定等にあたり、改定等の効力発生日の前までに、改定等の内容および効力発生日その他必要な事項を当サイトの「重要なお知らせ」(URL:https://jp.misumi-ec.com/news/topics/important/)に掲示する方法その他相当な方法で周知します。
    本規定の改定等は、周知の際に定める効力発生日から適用されるものとします。
    9. 条項一部無効または合意対象除外時の取扱い
    本規定のいずれかの条項が制定法、命令、規則等の適用法に基づいて無効または合意対象の除外になる場合には、当該条項は適用法の遵守に必要な範囲でのみ、修正または削除されたものとみなします。本規定のその他の条項は全面的に有効に存続するものとします。
    10.その他
    お客さまが本規定に違反した場合、当社はお客さまに対して当社の損害および費用(弁護士費用を含む)を請求できるものとします。
    本規定は、日本法に従って解釈されるものとします。データの利用ならびに本規定に関する紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

    改定日:2025年01月20日

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • パレット直角移載機構の部品リストをCSV形式でダウンロードできます。
  • ※ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
       サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。

事例動画(クリック再生、ダブルクリックで拡大)

対象ワーク

  • 形状種類:パレット
  • 外形寸法:W450×D300×H10[mm]
  • 質量:3.7[kg]
  • 可搬質量:8[kg]

動作仕様・寸法

  • 動作仕様
    • パレットの直角移行をスムーズに行うため及び、コンベヤローラを痛めない様、移行時パレットを上昇させて移行動作開始を行うこと
    • 移行速度:12~14[m/min]
  • 外観寸法:W500×D300×H250[mm]

主要部品の選定根拠拠

  • パレットと可搬質量を考慮してシリンダを選定する
  • パレットと可搬質量を考慮してモータローラを選定する
  • 搬送速度を考慮して駆動ローラ径を選定する

主要部品の計算工程

  • ワーク負荷よりモータローラとシリンダを選定する
    • 条件値:ばね定数:k=9.8[N/mm]、ばねの自然長:X0=65[mm]
      ローラ接触時のばね長:X1=47.2[mm]
      ローラベース回転軸-ばね部距離:Lk1=83[mm]
      ローラベース-ローラ接触点距離:Lk2=158[mm]
      0.5[MPa]時のエアシリンダ推力:Fs0=402[N]、シリンダ効率:η=0.8
      シリンダ推力の角度:θ1=36[°]
      シリンダリンク回転軸-シリンダ推力点距離:Ls1=150[mm]
      シリンダリンク-ローラ接触点距離:Ls2=140.6[mm]
      モータローラ軸と駆動ローラ軸とのなす角度:θ2=30.4[°]
      シリンダリンクとシリンダ推力方向の角度:θ3≒90[°]
      モータローラ強度:Fm=490[N]
      モータローラ径:D1=42.7[mm]
      駆動ローラ径:D2=40[mm]
      モータローラ速度:V1=12.7[m/min]
      駆動ローラとパレットの摩擦係数:μ1=0.1
      モータローラと駆動ローラの摩擦係数:μ2=0.6(金属とゴム)
      モータローラの定格接線力:N1=14.2[N]
      ワーク質量:M=3.7+8=11.7[kg]、重力加速度:g=9.8[m/s²]
  • モータローラの選定
    • ローラ接触時の強度確認
      [ばねによる力]
      ばね力をFk1[N]、ばねによってローラ接触点にかかる力をFk2[N]とすると、ローラベース回転軸まわりのモーメントのつり合いより、
      Fk1×Lk1=Fk2×Lk2
      Fk2={k×(X0-X1)}×Lk1/Lk2={9.8×(65-47.2)}×83/158=91.6[N]
      よってローラ接触点の、ばねによる法線方向の力:Fk=Fk2×cosθ2=91.6×cos30.4=79[N]
      [シリンダによる力]
      シリンダ推力をFs1、シリンダによってローラ接触点にかかる力をFs2とすると、θ3≒90[°]とシリンダリンク回転軸まわりのモーメントのつり合いより、
      Fs1×Ls1=Fs2×Ls2
      Fs2={P0×η}×Ls1/Ls2={402×0.8}×150/140.6=343.1[N]
      シリンダ推力方向と駆動ローラ軸とモータローラ軸のなす角:θ4=θ1+θ2=36+30.4=66.4[°]
      よってローラ接触点の、シリンダによる法線方向の力:Fs=Fs2×cosθ4=343.1×cos66.4=137.4[N]
      [ローラ強度確認]
      Fs>Fkより、モータローラへの押付力:F=Fk=79[N]<490[N]=Fm
      ⇒Fm>Fkより条件を満たす
    • 搬送速度の確認
      ローラを介しているのでローラ比を考慮すると
      搬送速度:V2=V1×D1/D2=12.7×42.7/40=13.5[m/min]なので条件(12~14 [m/min])を満たす
    • 必要接線力の確認
      [押付力による接線力の伝達確認]
      モータローラと駆動ローラの最大伝達力:P=F×μ2=79×0.6=47.4[N]
      N1<Pより、モータローラの接線力はロス無く駆動ローラに伝達される
      [ローラ搬送能力の確認]
      駆動ローラの必要接線力:N2=9.8×M×μ1=9.8×11.7×0.1=11.5[N]
      ローラ比を考慮すると、モータローラの必要接線力:N3=N2×D1/D2
      =11.5×43.7/40=12.6[N]<14.2[N]=N1
      ⇒N1>N3なので条件を満たす
  • エアシリンダの選定
    • リフトシリンダ推力の確認
      ここではリンクを利用しているので、
      上昇力:Fu=Fs0×η×sinθ1=402×0.8×sin36[°]=189[N]
      ワーク質量:M×g=11.7×9.8=114.7[N]<189[N]=Fu
      ⇒条件を満たす

構造の作り込みと設計の勘所

  • パレットの上昇とモータローラの押し付けが出来るようリンクエアシリンダを適切に配置
  • ここでは搬送コンベヤ高さを200[mm]と仮定して設計しているが、設計高さを抑えた配置も可能
  • この設定の反対の動作も可能

技術計算リンク

  • 検索コード:#UL216

部品リスト

パレット直角移載機構 構成部品
No. 部品名 イメージ写真 ミスミ型式
(商品詳細は下記型式をクリック)
数量
1 ヒンジベース ヒンジベース HGCCJM10-A22-W11-H22 4
2 ヒンジベース ヒンジベース HGCCJM10-A22-W10-H22 2
3 ヒンジベース ヒンジベース HGCNM12-W16-H35 1
4 極薄樹脂ワッシャ 極薄樹脂ワッシャ SWSPS20-10-1.0 20
5 薄型シリンダ 薄型シリンダ MSCCA40-30 1
6 薄型シリンダ用取付金具 薄型シリンダ用取付金具 CTKB40 1
7 ナックルジョイント ナックルジョイント FNNM14-1.5-D12-B15-U30 1
8 無給油ブッシュ 無給油ブッシュ MDZB10-15 2
9 リンク リンク LNMWM10-10-150 4
10 金属ワッシャ 金属ワッシャ WSSM16-10-2 4
11 ヒンジピン ヒンジピン CDG10-22 6
12 回転軸 回転軸 PSFRW10-120-M5-N5 2
13 金属カラー 金属カラー NCLM10-15-41 2
14 金属カラー 金属カラー NCLM10-15-98 1
15 モータローラ モータローラ MOR42.7-300-10 1
16 丸線コイルスプリング WH13-65 1
17 ベアリングホルダセット ベアリングホルダセット BGCR6000ZZ 4
18 ベアリング ベアリング B6000ZZ 2
19 回転軸 回転軸 PSFHKR10-200-KA91-A25 2
20 回転軸 回転軸 PSFHR10-200 1
21 平行キー 平行キー KES3-25 2
22 タイミングプーリ タイミングプーリ GPA34GT3090-B-N10 2
23 タイミングベルト タイミングベルト GBN5823GT-90 1
24 金属ワッシャ 金属ワッシャ TWSSM14-10-9 4
25 金属ワッシャ 金属ワッシャ WSSM14-10-5 2
26 セットカラー セットカラー PSCSW10-10 6
27 ウレタンローラ ウレタンローラ ULSH-40-10 6
28 アジャストボルト用ブロック アジャストボルト用ブロック AJKCM5-6 2
29 アジャストボルト アジャストボルト AJSTM5-25 2
30 シリンダ用センサ シリンダ用センサ MD13L1 2
31 スピードコントローラ スピードコントローラ SPSNL6-1 2
32 金属カラー 金属カラー NCLM10-14-11 2
33 C形止め輪 C形止め輪 RTWS26 2
  • 上記の部品リストには、ミスミ部品のみをご案内しております。
    部品リストダウンロード(CSV)では、ミスミ部品以外の他社メーカー品、加工品のリストもダウンロード頂けます。
  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ・簡易図面データ利用規定
    本規定は、株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が運営するWebサイト「MISUMIサイト」(以下「当サイト」といいます)に掲載されているCADデータ・簡易図面データをダウンロードする場合のご利用条件を定めたものです。お客さまは当サイトに掲載されているCADデータ・簡易図面データをダウンロードする場合、本規定に同意したものとみなされます。

    1. データの利用目的
    株式会社ミスミは、当サイトに掲載する各種データを、お客さまが以下の目的に利用するため(以下「利用目的」といいます)に提供しています。
    (1) CADデータ(3D CADデータおよび2D CADデータをいいます): CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの商品(以下「商品」といいます)の干渉・形状等を簡便に確認するため
    (2) 簡易図面データ(PDF):商品の仕様を簡便に確認するため
    2. データの特性
    CADデータおよび簡易図面データ(以下総称して「データ」といいます)のうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の商品の形状と異なる場合があります。
    また、データの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の商品につきましては油溝形状やねじ、ばね形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3. 免責事項
    当社は、データの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性等により、データの正確性、完全性、安全性、およびお客さまにおける有用性等をいかなる保証をするものではありません。また、当社は予告・通知なしにデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、データの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    当社は、当社サイトにおいて複数の部品を組み合わせた設計事例のデータをお客さまに提供する場合があります。その場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等については一切保証いたしませんので予めご了承ください。
    当社はお客さまに対し、ダウンロードいただいたデータの利用の停止及び破棄を依頼することができるものとし、そのような依頼があった場合、お客さまは当社の依頼に基づき、速やかにデータの利用の停止または破棄するものとします。
    4. 禁止事項
    お客さまは、データの全部または一部について、次の各号に掲げる行為をすることはできません。
    (1) 当社グループおよび当社が認める者以外の第三者に対し、商品の見積依頼または注文を行うこと
    (2) 第三者に利用させ、または自らの営業活動に利用して、第三者から商品の見積依頼もしくは注文を受けること
    (3) 当社の承諾なく、データに関連する当サイトへのリンクを、自らのWebサイト等に表示すること
    (4) 利用目的の範囲を超えて利用すること
    (5) 利用目的のために必要な範囲を超えて複製すること
    (6) 修正、改変、改ざん、翻訳または翻案すること
    (7) 販売、譲渡、貸与、再利用許諾、または公衆送信その他の方法で、第三者に提供することおよび利用させること
    (8) 内容を改変、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アッセンブル、その他解析すること
    (9) 当社に無断で一般に公開または展示すること
    (10) 当社と同一または類似する商品及びサービスを提供する目的で利用すること
    (11) 大量にデータを取得する等により当サイトに負荷をかける行為を行うこと
    5. 著作権等
    データに関する権利(特許権、著作権等の知的財産権を含みます。以下同様。)は、当社または当社にデータを提供した第三者(取り扱いメーカーを含みます)に帰属します。お客さまは、本規定に従うことを条件として、データに関して利用目的の範囲内での非独占的かつ無償の利用が許諾されます。データダウンロードにより、データに含まれる知的財産権がお客さまに移転するものではありません。当社の事前の許可を得ることなく、利用目的以外にデータを利用(複製、譲渡、貸与、翻案等を含む)することはできません。
    利用目的、本規約および法令等に違反したデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しデータおよび当サイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    6. 第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含みます)が権利を有するデータやデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。
    7. 輸出管理
    お客様がデータを直接、もしくは間接的に海外へ提供する場合、お客様ご自身の責任において「外国為替及び外国貿易法」ならびに適用される全ての法令・規則を遵守していただく必要があります。
    8. 規定改定
    当社は、当社の裁量により、本規定の改定、変更及び修正(以下「改定等」といいます)を行うことができるものとします。
    当社は、本規定の改定等にあたり、改定等の効力発生日の前までに、改定等の内容および効力発生日その他必要な事項を当サイトの「重要なお知らせ」(URL:https://jp.misumi-ec.com/news/topics/important/)に掲示する方法その他相当な方法で周知します。
    本規定の改定等は、周知の際に定める効力発生日から適用されるものとします。
    9. 条項一部無効または合意対象除外時の取扱い
    本規定のいずれかの条項が制定法、命令、規則等の適用法に基づいて無効または合意対象の除外になる場合には、当該条項は適用法の遵守に必要な範囲でのみ、修正または削除されたものとみなします。本規定のその他の条項は全面的に有効に存続するものとします。
    10.その他
    お客さまが本規定に違反した場合、当社はお客さまに対して当社の損害および費用(弁護士費用を含む)を請求できるものとします。
    本規定は、日本法に従って解釈されるものとします。データの利用ならびに本規定に関する紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

    改定日:2025年01月20日

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • パレット直角移載機構の部品リストをCSV形式でダウンロードできます。

同じ機能(目的/工程)のユニット事例

ページ 1 / 19

ページトップへ戻る

来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

Loading...