(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キーワードからユニット事例を探す

No.000458 ワークピッチ送りコンベヤ

固定と可動ワーク受けでピッチ送り

ワークピッチ送りコンベヤ

IDEA NOTE ピッチ送り

シリンダ駆動を左右と上下の動作に分けて、固定と可動のワーク受けを設定することで、1ピッチずつ搬送することが可能

  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ利用規定
    1.データの利用目的
    株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が本サイトに掲載するCADデータ(3DCADデータ、3DCAD中間データおよび2DCADデータをいいます)は、CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの製品(以下、製品といいます)の干渉・形状等を簡便に確認のためにご利用いただくことを目的として提供しております。
    また本サイトの各事例ページで記載された部品を組み合わせた場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等の一切の保証は致しかねますので予めご了承ください。
    2.データの特性
    CADデータのうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の製品の形状と異なる場合があります。また、CADデータの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の製品につきましては油溝形状やネジ、バネ形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3.免責事項
    当社は、CADデータの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性により、CADデータの正確性を保証するものではありません。また、当社は予告なしにCADデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、CADデータの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    4.著作権
    CADデータに含まれる一切の情報の著作権は、当社または当社取り扱いメーカーに帰属します。当該著作権は、著作権法および国際条約により保護されています。当社の事前の許可を得ることなく、上述の利用目的以外にCADデータを利用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)することはできません。また、貴社の機械設計以外の目的でのご使用(販売促進等のご使用を含む)はできません。
    上述の利用目的および法令等に違反したCADデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しCADデータおよび当社のサイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    5.第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含む)が権利を有するCADデータやCADデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければCADデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のCADデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。あらかじめご了承下さい。

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • ワークピッチ送りコンベヤの部品リストをCSV形式でダウンロードできます。
  • ※ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
       サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。

事例動画(クリック再生、ダブルクリックで拡大)

仕様

目的・動作

  • ワーク受けが固定受けと昇降水平移動可能な受けが有り、ピッチ送りでワークを搬送する機構

環境・操作性

  • 複数のワークを1ピッチ(30[mm])ずつ搬送する
  • 昇降と水平の2軸にエアシリンダを採用したピッチ送り機構
  • ワーク送り動作は、上下受けベースを上昇してワークを保持し、水平動作後に上下受けベースを下降してワークを離して、元の位置へ水平動作で戻る
  • ワークの供給と排出はロボットチャックを想定

対象ワーク

  • 形状種類:円柱
  • 外形寸法:φ6×L196[mm]
  • 材質:SUS303
  • 質量:0.04[kg]

特徴

動作仕様・寸法

  • 外観寸法:W214×D477×H145[mm]
  • 左右シリンダストローク:30[mm]
  • 昇降シリンダストローク:20[mm]

必要精度・荷重

  • 左右移動シリンダ推力:47[N]以上
  • 昇降移動シリンダ推力:70.6[N]以上

主要部品の選定根拠

  • 想定する外力に対し十分な推力を得ることができるエアシリンダを選定

設計ポイント

主要部品の計算工程

  • 荷重に対するワーク搬送時のシリンダ推力を検証する
  • 昇降シリンダ
    • 条件値:
      シリンダ径:D=φ16[mm]
      使用圧力:P=0.4[MPa]
      負荷率:η=0.5
      上下移動部質量(ワーク含む):m=3.5[kg]
    • シリンダにかかる荷重:FA
      FA=m×g=3.5×9.8=34.3[N]
    • シリンダの推力:FB
      FB=π/4×D²×P×η
          =π/4×16²×0.4×0.5=40.2[N]
      FA=34.3[N]<40.2[N]=FB
      (安全率=1.17)よって、搬送OK
  • 左右シリンダ
    • 条件値:
      左右移動部質量(上下移動部含む):m=11.8[kg]
      摩擦係数:μ=0.1
      シリンダ径:D=φ32[mm]
      ロッド径:d=φ16[mm]
      使用圧力:P=0.4[MPa]
      負荷率:η=0.7
    • シリンダにかかる荷重:FC
      FC=m×g×μ=11.8×9.8×0.1=11.6[N]
    • シリンダの推力:FD
      FD=π/4×(D²-d²)×P×η
          =π/4×(25²-12²)×0.4×0.7=105.8[N]
      FC=11.6[N]<105.8[N]=FD
      (安全率=9.12)よって、搬送OK

構造の作り込みと設計の勘所

  • ワーク受けの固定側と可動側の溝位置をステージ側の調整ボルトで合わせる

技術計算リンク

  • 検索コード:#UL458

部品リスト

ワークピッチ送りコンベヤ 構成部品
No. 部品名 イメージ写真 ミスミ型式
(商品詳細は下記型式をクリック)
数量
1 スピードコントローラ スピードコントローラ SPSNL6-M5 4
2 シリンダ用センサ シリンダ用センサ ME33L3 2
3 シリンダ用センサ シリンダ用センサ MD11L3 2
4 フローティングジョイント フローティングジョイント FJXS5-0.8 2
5 リブ リブ RBBM30-50-9 2
6 リブ リブ RBBM60-60-9 2
7 リブ リブ RBBM60-100-9 2
8 位置決め調整ねじブロック 位置決め調整ねじブロック AJWB1-M6-MSA8-H20 1
9 ミニチュアリニアガイド ミニチュアリニアガイド SSEB13G-70 2
10 ミニチュアリニアガイド ミニチュアリニアガイド SSE2B16-350 2
11 ノックピン ノックピン MS5-15 12
12 ストップピン ストップピン STEHN8 2
13 調整ねじセット 調整ねじセット ANB6-30 2
14 ショックアブソーバ ショックアブソーバ MAKC0805B 2
15 円形支柱 円形支柱 PETJF10-111-SC50-M5-N5-G4-H4 2
16 円形支柱 円形支柱 PETRS10-111-SC50 4
17 極低頭六角穴付ボルト 極低頭六角穴付ボルト CBSA5-12 12
  • 上記の部品リストには、ミスミ部品のみをご案内しております。
    部品リストダウンロード(CSV)では、ミスミ部品以外の他社メーカー品、加工品のリストもダウンロード頂けます。
  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ利用規定
    1.データの利用目的
    株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が本サイトに掲載するCADデータ(3DCADデータ、3DCAD中間データおよび2DCADデータをいいます)は、CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの製品(以下、製品といいます)の干渉・形状等を簡便に確認のためにご利用いただくことを目的として提供しております。
    また本サイトの各事例ページで記載された部品を組み合わせた場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等の一切の保証は致しかねますので予めご了承ください。
    2.データの特性
    CADデータのうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の製品の形状と異なる場合があります。また、CADデータの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の製品につきましては油溝形状やネジ、バネ形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3.免責事項
    当社は、CADデータの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性により、CADデータの正確性を保証するものではありません。また、当社は予告なしにCADデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、CADデータの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    4.著作権
    CADデータに含まれる一切の情報の著作権は、当社または当社取り扱いメーカーに帰属します。当該著作権は、著作権法および国際条約により保護されています。当社の事前の許可を得ることなく、上述の利用目的以外にCADデータを利用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)することはできません。また、貴社の機械設計以外の目的でのご使用(販売促進等のご使用を含む)はできません。
    上述の利用目的および法令等に違反したCADデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しCADデータおよび当社のサイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    5.第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含む)が権利を有するCADデータやCADデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければCADデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のCADデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。あらかじめご了承下さい。

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • ワークピッチ送りコンベヤの部品リストをCSV形式でダウンロードできます。

同じ機能(目的/工程)のユニット事例

ページ - / -

ページトップへ戻る