(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水平器の取り扱いメーカー一覧(30件)

水平器は、設備や部材を水平に据え付けるための資材です。
生産設備の設置作業、機械の据付調整、設備工事の現場において、機械のがたつきや傾きを解消し、安定した設置状態を保つための用途で使用されます。
取付穴を介して機械のベースなどに固定するタイプが代表的で、国内生産による品質管理のもと、特注寸法にも柔軟に対応できる製品があります。
設置面の状態に応じて高さや水平度を調整し、機械を安定した状態に保てる点が特徴です。
選定にあたっては、取付穴の寸法、対応する荷重、本体の材質・サイズなどを確認することが重要です。
用途や設置条件に合わせて適切な製品をご選定ください。

水平器のメーカー一覧

30件

水平器に関連する技術情報

  • 水平器の特長と正しい使い方 | 技術情報 | MISUMI-VONA【ミスミ】

    メインコンテンツに移動 水平器の特長と正しい使い方 水平器(レベル) あらゆる工事...特長 一口に水平器といってもさまざまな材質・形状の物があり、また水平器の特長である...製品もあります。 水平器の正しい使い方 水平の測定は、水平器を左右交互に振替えて...

    記事を読む
  • レーザー距離計/水平器の種類と特長 | 技術情報 | MISUMI-VONA【ミスミ】

    レーザー距離計/水平器の種類と特長 レーザー距離計 レーザー水平器(レーザーレベル)...・機能の確認をしてください。 レーザー水平器(レーザーレベル) 水平器にレーザーポイントを内蔵...業に使用します。 ここポイント! ・水平器の精度(mm)を確認してください。 ・認識距離(m)を確認してください。...

    記事を読む
  • 勾配計の特長 | 技術情報 | MISUMI-VONA【ミスミ】

    勾配計の特長 水平器の特長と正しい使い方 レーザー距離計/水平器の種類と特長 巻尺の特長と用途、精度に関するJIS規格...

    記事を読む

水平器に関連する商品カテゴリ