ファクトリーサプライ用品技術窓口

オートレベル"B40A"

通常単価(税別)
40,727円
税込単価
44,800円
通常出荷日:1日目

【特長】・激しい雨も苦にしない高気密型ボディー(JIS保護等級6相当)です・読み取りやすさを重視した高...

詳細を確認
  • JANコード
    4954183165406
  • トラスココード
    831-5223
  • 質量(g)
    1500.0
  • 最短合焦距離(m)
    0.3
  • 倍率
    24倍
  • 気泡管感度(mm)
    10′/2
  • 補正範囲(’)
    ±15

ご注意

  • 垂球、ビニールカバーは別売
  • 三脚は別売
  • 適応三脚:SA-R-2/MT-4

型番:

B40A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

B40Aの仕様・寸法情報

JANコード
4954183165406
トラスココード
831-5223
質量(g)
1500.0
最短合焦距離(m)
0.3
倍率
24倍
気泡管感度(mm)
10′/2
補正範囲(’)
±15
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
B40A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,727円
( 44,800円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・激しい雨も苦にしない高気密型ボディー(JIS保護等級6相当)です
・読み取りやすさを重視した高精度ワイドレンズを搭載しています
・明るく視野の広い望遠鏡で素早く目標が見つかります
・正像
・対物レンズ有効径(mm)32
・格納ケース
・六角レンチ
・レンズキャップ
・レンズ用クロス
・取扱説明書

ご注意

  • 垂球、ビニールカバーは別売
  • 三脚は別売
  • 適応三脚:SA-R-2/MT-4
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オートレベル"B40A"の型番B40Aのページです。 型番B40Aに関する仕様情報を記載しております。
オートレベル"B40A"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オートレベル"B40A"
デジタル水平器 IP67 マグネット付610mm
自動レベル RXVシリーズ
オートレベル
オートレベル
40x10mm 目玉レベル
メーカームラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSマイゾックスシンワ測定エスコ
通常価格40,727円41,416円40,360円 -27,586円33,404円 -2,328円
通常出荷日1日目4日目4日目〜4日目9日目3日目
JANコード49541831654064954183176815----
トラスココード831-5223699-3662----
質量(g)1500.0850.0001750.0---
最短合焦距離(m)0.3-0.5(望遠鏡中心部より)---
倍率24倍-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました