ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミ水平器 スイッチボックス用(黒金)

通常単価(税別)
10,419円
税込単価
11,461円
通常出荷日:11日目

【特長】・スイッチボックス外周のケガキ時に指が邪魔にならず持ちやすいつまみ形状です。・太いペンやマーカ...

詳細を確認
  • マグネット
    1か所
  • 感度
    0.50mm/m=0.0286°
  • 厚さ(mm)
    15
  • 高さ(mm)
    49
  • 精度
    ±2.50mm/m=±0.1432°以内
  • 長さ(mm)
    93
  • 本体色
    黒
  • 気泡管色
    オレンジ
  • JANコード
    4952520406960
  • 質量(g)
    125.000
  • トラスココード
    702-8577
  • 材質1
    本体:アルミ合金押出材硬化処理
  • 材質2
    気泡管:アクリル樹脂

ご注意

  • 破損等で液が目に入った場合は、直ちに清浄な水で洗眼し眼科医の手当てを受けてください。
  • 皮膚に付着した場合は、付着した衣服を脱ぎ多量の水及び石鹸で洗い流してください。
  • 本製品には通電性があります。電気の流れている物への使用は絶対にしないでください。
  • 測定基準面にゴミなどの付着や打痕による突起が無いことを確認してから使用してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

FTL-93-BG
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FTL-93-BGの仕様・寸法情報

マグネット
1か所
感度
0.50mm/m=0.0286°
厚さ(mm)
15
高さ(mm)
49
精度
±2.50mm/m=±0.1432°以内
長さ(mm)
93
本体色
黒
気泡管色
オレンジ
JANコード
4952520406960
質量(g)
125.000
トラスココード
702-8577
材質1
本体:アルミ合金押出材硬化処理
材質2
気泡管:アクリル樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
FTL-93-BG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,419円
( 11,461円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スイッチボックス外周のケガキ時に指が邪魔にならず持ちやすいつまみ形状です。
・太いペンやマーカーでもケガキ可能な大口の穴形状です。
・ケガキ時に邪魔にならない位置で落下防止コードの取付が可能です。
・KUROKINで統一された独自の気泡管カラーを採用しています。
・ホールソーのセンターケガキ穴付きです。
・落下しても割れにくいアルミ削り出しボディを使用しています。
・スイッチボックスの開口サイズより一回り小さい93×49mmサイズです。
・センターが合わせやすい十字のレーザーマーク入りです。
・全面が測定面として使用可能です。
・直角定規としても使えます。
【用途】
・建築・土木・配管・プラント・設備据付け等の工事や、DIY等の作業で、水平・垂直等の測定に。
【材質】
・本体:アルミ合金押出材硬化処理
・気泡管:アクリル樹脂

ご注意

  • 破損等で液が目に入った場合は、直ちに清浄な水で洗眼し眼科医の手当てを受けてください。
  • 皮膚に付着した場合は、付着した衣服を脱ぎ多量の水及び石鹸で洗い流してください。
  • 本製品には通電性があります。電気の流れている物への使用は絶対にしないでください。
  • 測定基準面にゴミなどの付着や打痕による突起が無いことを確認してから使用してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ水平器 スイッチボックス用(黒金)の型番FTL-93-BGのページです。 型番FTL-93-BGに関する仕様情報を記載しております。
アルミ水平器 スイッチボックス用(黒金)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ水平器 スイッチボックス用(黒金)
アルミ水平器(黒金)
200mm アルミ水平器
アルミレベル
アルミレベルPro(水平器) STABILA
配管職人用水平器
メーカーフジ矢フジ矢エスコアカツキ製作所ムラテックKDSアカツキ製作所
通常価格10,419円8,305円 -4,070円2,720円 -5,385円7,433円 -
通常出荷日11日目1日目〜3日目3日目〜2日目1日目
マグネット1か所-----
感度0.50mm/m=0.0286°0.50mm/m=0.0286°----
厚さ(mm)1515----
高さ(mm)4940----
精度±2.50mm/m=±0.1432°以内±1.50mm/m=±0.0859°以内----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました