17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

鳶レベル パッケージ高さ(mm)210

通常単価(税別)
2,741円~3,464円
税込単価
3,015円~3,810円
通常出荷日:3日目

カラビナ対応の大型シャックル・安全コード接続可能な小型シャックル・強力マグネット付で携帯に便利な万能水...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    水平器
  • 精度 (mm/1m)
    ±1.00mm/m=±0.0573度以内
  • 感度
    0.50mm/m=0.0286度
  • パッケージ幅 (mm)
    70
  • パッケージ高さ (mm)
    210
  • パッケージ奥行き (mm)
    16
  • 仕様1
    4本線アクリル気泡管、磁石付
  • パッケージ質量 (g)
    110
  • 材質
    ポリカーボネイト樹脂、アルミ合金押出材硬化処理、アルマイト・クリアー塗装仕上げ
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

SED-TBP-CBG(カーボンゴールド)の外観

SED-TBP-CBG(カーボンゴールド)の外観

SED-TBP-CBR(カーボンレッド)の外観

SED-TBP-CBR(カーボンレッド)の外観

SED-TBP-CGL(迷彩グレー)の外観

SED-TBP-CGL(迷彩グレー)の外観

SED-TBP-CGR(迷彩グリーン)の外観

SED-TBP-CGR(迷彩グリーン)の外観

SED-TBP-MTG(ゴールド)の外観

SED-TBP-MTG(ゴールド)の外観

SED-TBP-MTR(レッド)の外観

SED-TBP-MTR(レッド)の外観

SED-TBP-CBGのパッケージ

SED-TBP-CBGのパッケージ

SED-TBP-CBRのパッケージ

SED-TBP-CBRのパッケージ

SED-TBP-CGLのパッケージ

SED-TBP-CGLのパッケージ

SED-TBP-CGRのパッケージ

SED-TBP-CGRのパッケージ

製品仕様

  • 感度:0.50mm/m=0.0286°
  • 精度:±1mm/m=±0.0573度以内
  • アルミ合金押出材硬化処理。
  • アルマイト・クリアー塗装仕上げ。
  • 4本線アクリル気泡管。
  • 磁石:1個付
  • 商品サイズ:幅43×高さ160×奥行き16mm
  • 重量:110g

※記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承下さい。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 色

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

カラー

最小発注数量
-
4977292802710
カーボンゴールド(本体)
1個
-
4977292802727
カーボンレッド(本体)
1個
-
4977292802673
迷彩グレー(本体)
1個
-
4977292802680
迷彩グリーン(本体)
1個
-
4977292802697
ゴールド(本体)
1個
赤
4977292802703
レッド(本体)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,741円
( 3,015円 )
3日目
3,162円
( 3,478円 )
3日目
3,464円
( 3,810円 )
3日目
3,464円
( 3,810円 )
3日目
3,464円
( 3,810円 )
3日目
3,464円
( 3,810円 )
3日目

詳細情報

基本情報

カラビナ対応の大型シャックル・安全コード接続可能な小型シャックル・強力マグネット付で携帯に便利な万能水平器です。
【特長】
・測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。
・強力マグネット付で短管にくっつけた状態で測定できます。
・カラビナ対応の大型シャックル内蔵・落下防止コード対応の小型シャックル内蔵です。
・蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
【用途】
・建築・土木工事・日曜大工・家事などの水平・垂直を測定

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

鳶レベル パッケージ高さ(mm)210のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鳶レベル パッケージ高さ(mm)210
アルミレベル100メタル
鳶レベル-2
ミニレベル鳶用
D-クリスタルレベル
D-ハンディレベル
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格2,741円-1,035円2,741円 -2,769円2,320円1,175円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ水平器水平器水平器水平器水平器水平器
精度(mm/1m)±1.00mm/m=±0.0573度以内-±1=0.0573度以内±1.00=±0.0573度以内±2.50=±0.1432度以内±1.50=±0.0859度以内
感度0.50mm/m=0.0286度0.5mm/m0.50mm/m=0.0286度0.50mm/m=0.0286度0.50mm/m=0.0286度0.50mm/m=0.0286度
パッケージ幅(mm)7049----
パッケージ高さ(mm)210110----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト