17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

JBL-100MX クリスタルレベル JBL-100MX

JBL-100MX クリスタルレベル

通常単価(税別)
3,060円
税込単価
3,366円
通常出荷日:6日目

【特長】・消えにくい目盛:目盛とロゴマークに、従来品より消えにくい印刷をほどこしました。・センターにヶ...

詳細を確認

    ご注意

    • ウェルドラインについて:中央部分の表面に細い線が見えますが、樹脂成型時に必ずできる接合線です。製品不良ではありません。

    型番:

    JBL-100MX
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    JBL-100MXの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    JBL-100MX
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,060円
    ( 3,366円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・消えにくい目盛:目盛とロゴマークに、従来品より消えにくい印刷をほどこしました。
    ・センターにヶ描き穴:ご要望の多かった「センター穴」をあけました。ケ描き用に使えます。
    ・強力マグネット×2個(埋込み)
    ・材質:アクリル製
    ・スイッチボックスのケガキ作業に。
    【商品仕様】
    ・サイズ(mm):W51XH95XD15
    ・質量(g):95
    ・JANコード:4992456503531

    ご注意

    • ウェルドラインについて:中央部分の表面に細い線が見えますが、樹脂成型時に必ずできる接合線です。製品不良ではありません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    JBL-100MX クリスタルレベルの型番JBL-100MXのページです。 型番JBL-100MXに関する仕様情報を記載しております。
    JBL-100MX クリスタルレベルのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    JBL-100MX クリスタルレベル
    クリスタルレベル
    D-クリスタルレベル
    アルミレベル100メタル
    100x35mm ポケットレベル
    傾斜測定水準器 A100形
    メーカーマーベルエビスSK-11SK-11エスコ大菱計器製作所
    通常価格3,060円2,161円 -2,320円1,035円2,337円154,417円
    通常出荷日6日目1日目3日目3日目3日目18日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水平器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました