17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

D-ハンディレベル
  • DVC-10GHLMB
  • DVC-15GTLMB

D-ハンディレベル

通常単価(税別)
1,175円
税込単価
1,293円
通常出荷日:3日目

【特長】・ハンディタイプのマルチ水平器です。

  • 商品タイプ
    水平器
  • 高さ (mm)
    46.5
  • 厚み (mm)
    22
  • 精度 (mm/1m)
    ±1.50=±0.0859度以内
  • 感度
    0.50mm/m=0.0286度
  • 仕様1
    アルミ合金押出材硬化処理、4本線アクリル気泡管、パイプ測定可能
  • 材質本体
    ABS樹脂
  • 材質
    枠部分:アルミ
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 長さ(mm)

  • 商品重量(g)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

商品重量

(g)

JANコード

最小発注数量
100
92
4977292123037
1個
150
120
4977292123044
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,175円
( 1,293円 )
3日目
1,175円
( 1,293円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンディタイプのマルチ水平器です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

D-ハンディレベルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
D-ハンディレベル
D-クリスタルレベル
鳶レベル-2
ミニレベル鳶用
水平器 ハンディレベル コンパクト
ポケットレベル
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11シンワ測定エビス
通常価格1,175円2,320円2,741円 -2,769円1,560円1,192円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目2日目1日目
商品タイプ水平器水平器水平器水平器水平器水平器
高さ(mm)46.595431205125
厚み(mm)221211161617
精度(mm/1m)±1.50=±0.0859度以内±2.50=±0.1432度以内±1=0.0573度以内±1.00=±0.0573度以内--
感度0.50mm/m=0.0286度0.50mm/m=0.0286度0.50mm/m=0.0286度0.50mm/m=0.0286度--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト