17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

7380N アングルゲージ

通常単価(税別)
41,908円
税込単価
46,099円
通常出荷日:4日目

【特長】・トルクレンチと組み合わせて使用するトルクアングルゲージ。・最小目盛(°):2・差込角("):...

詳細を確認

    型番:

    7380N
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    7380Nの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    7380N
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    41,908円
    ( 46,099円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・トルクレンチと組み合わせて使用するトルクアングルゲージ。
    ・最小目盛(°):2
    ・差込角("):1/2
    ・全長(L:mm):416
    ・ヘッドサイズ(b:mm):78
    ・高さ(h:mm):43
    ・質量(g):494
    【商品仕様】
    ・入数:1個
    ・JANコード:4018754136124

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    7380N アングルゲージの型番7380Nのページです。 型番7380Nに関する仕様情報を記載しております。
    7380N アングルゲージのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    7380N アングルゲージ
    150x250mm アングルレベル
    配管職人用水平器
    アイディアルレベル
    デジタル水準器レベルニックL型ベースDL-mL
    防水型デジタル水平器
    メーカースタビレーエスコアカツキ製作所エビス新潟精機(SK)アカツキ製作所
    通常価格41,908円3,325円6,114円2,224円 -122,613円18,062円
    通常出荷日4日目3日目1日目1日目〜2日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水平器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました