ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
尾崎製作所 球付測定子 |
|
新潟精機(SK) 単品ブロックゲージ 0級相当品 |
|
新潟精機(SK) 限界栓ゲージ H7(工作用) |

アルミレベル標準PRO

マグネット付アルミレベルPRO
ドイツ製 アルミレベル。
全品コンピューター検査済。
通常使用による気泡管の狂いを3年間保証。(落下等による衝撃は対象外です)
精度0.5mm/m。(当社従来比2倍の高精度)
落としても狂いにくい。
ビスのゆるみ調整不要。(特殊特殊固定方法により、衝撃に強い構造)
表面は傷に強い電着塗装。
300°範囲内から正確に読み取れる気泡管。移動目視に役立つ3本線。
両端は耐衝撃性を高めるプラスチックリブ付。
気泡管材質:アクリル。(液体:石油系)
強力マグネット付。(マグネット付アルミレベルPRO)
| 品名 | 品番 | 外形サイズ | 重量 |
|---|---|---|---|
| アルミレベル標準20 PRO | SL-20N | 200×50×21mm | 150g |
| アルミレベル標準30 PRO | SL-30N | 300×50×21mm | 240g |
| アルミレベル標準40 PRO | SL-40N | 400×50×21mm | 250g |
| アルミレベル標準60 PRO | SL-60N | 600×50×21mm | 310g |
| アルミレベル標準80 PRO | SL-80N | 800×50×21mm | 380g |
| アルミレベル標準100 PRO | SL-100N | 1000×50×21mm | 620g |
| 品名 | 品番 | 外形サイズ | 重量 |
|---|---|---|---|
| マグネット付アルミレベル30 PRO | SM-30N | 300×50×21mm | 290g |
| マグネット付アルミレベル40 PRO | SM-40N | 400×50×21mm | 400g |
| マグネット付アルミレベル50 PRO | SM-50N | 500×50×21mm | 450g |
| マグネット付アルミレベル60 PRO | SM-60N | 600×50×21mm | 550g |
| マグネット付アルミレベル80 PRO | SM-80N | 800×50×21mm | 640g |
| マグネット付アルミレベル100 PRO | SM-100N | 1000×50×21mm | 850g |
| マグネット付アルミレベル120 PRO | SM-120N | 1200×50×21mm | 1000g |
落としても狂いにくい水平器。
【特長】
・ドイツ製。
・全品コンピュータ検査済み。
・スタビラ独自の特殊固定方法(ドイツ特許取得)、気泡管が固定されているため、ビスによるゆるみ調整は不要です。
・精度±0.5mm/m=±0.029°以内。
・表面は傷に強い電着塗装。
・両端は耐衝撃性を高めるプラスチックリブ付。
・300°範囲内から正確に読み取れる気泡管、移動目視に役立つ3本線。
・気泡管材質:アクリル。(液体:石油系)
【用途】
・ブロック積み時の水平、側溝の勾配、土間等の水平・勾配測定に使用。


新潟精機(SK)
デジタル水準器レベルニックL型 DL-S3L

大菱計器製作所
精密角形水準器 (JIS B7510 A級)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大菱計器製作所
精密フィックスレベル
4通常価格(税別):15,007円~

アカツキ製作所
箱型アルミレベル(垂直測定マド付)
5通常価格(税別):1,894円~

アカツキ製作所
丸型アイベル水平器
4.4通常価格(税別):963円~

アカツキ製作所
丸型マグネット付アイベル水平器
4通常価格(税別):932円~

アカツキ製作所
角柱型アイベル水平器(取付穴付)
0通常価格(税別):1,116円~

シンワ測定
デジタル水平器"ブルーレベルJr.2"(防塵防水型) マグネット付
0通常価格(税別):14,643円~

STS
デジタル傾斜計(防水型)DL164V
5通常価格(税別):16,285円

大菱計器製作所
平形水準器(工作用)
4通常価格(税別):32,256円~

トラスコ中山
下げ振りキャッチ セット(下げ振りキャッチ+下げ振り)
0通常価格(税別):4,775円