ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタル精密水準器

通常単価(税別)
663,861円~926,510円
税込単価
730,247円~1,019,161円
通常出荷日:35日目

モニター画面を見ながら気泡式水準器を見る感覚でレベル調整が可能です。精密機器、半導体製造設備などのレベ...

詳細を確認
  • 校正証明書
    無
  • 商品タイプ
    デジタル水平器
  • 長さ (mm)
    145
  • マグネット
    なし
  • 高さ (mm)
    35
  • 厚み (mm)
    96
  • 表示範囲
    0.0001deg
  • 質量 (g)
    280
  • リニアー角度
    X方向/±0.3deg、Y方向/±0.3deg
  • 降格範囲設定範囲
    0.0001deg
  • レンジ切り替え
    0.01/0.001/0.0001
  • 計測分解能
    0.0002deg
  • OVER表示
    0.3deg以上
  • ゼロ点繰り返し精度
    50ms以下
  • 電源
    専用ACアダプタ(付属)または単3乾電池×4
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • データ保存機能

  • センササイズ(mm)

  • センサ重量(g)

  • 出荷日

    • すべて
    • 35日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

データ保存機能

センササイズ

(mm)

センサ重量

(g)

最小発注数量
あり
Φ50×19
70
1個
あり
75×75×34
240/160
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
663,861円
( 730,247円 )
35日目
926,510円
( 1,019,161円 )
35日目

詳細情報

基本情報

モニター画面を見ながら気泡式水準器を見る感覚でレベル調整が可能です。
精密機器、半導体製造設備などのレベル調整に適しています。
2軸同時調整により、調整作業の工数削減が期待できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル精密水準器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル精密水準器
デジタル水準器レベルニックL型 DL-m3LS(校正証明書3点セット付)
電子セオドライト
300mm デジタルアルミレベル(マグネット付)
デジタル水準器レベルニック DL-S4Wシリーズ
32倍オートレベル(三脚付)EA721XF-1
メーカーアズワン新潟精機(SK)STSエスコ新潟精機(SK)エスコ
通常価格663,861円-183,658円281,820円14,408円434,886円44,021円
通常出荷日35日目13日目9日目2日目3日目2日目
校正証明書無有無無無無
商品タイプデジタル水平器デジタル水平器デジタル水平器デジタル水平器デジタル水平器水平器
長さ(mm)14517015530061209
マグネットなしなしなし底面のみなしなし
高さ(mm)355234562.5107142
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト