17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MBL-100C 電工カードレベル MBL-100C

MBL-100C 電工カードレベル

通常単価(税別)
2,269
税込単価
2,496
通常出荷日:6日目

【特長】・超薄型で携帯に便利です。・スイッチ・コンセントの取付け作業に最適です・3箇所ケガキ穴が開いて...

詳細を確認

    型番:

    MBL-100C
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    MBL-100Cの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MBL-100C
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,269
    ( 2,496 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・超薄型で携帯に便利です。
    ・スイッチ・コンセントの取付け作業に最適です
    ・3箇所ケガキ穴が開いています。
    ・スケール付(取引・証明外)
    ・ホールソーでのスイッチボックス開孔用「センター出し」が簡単にできます。
    ・水平・垂直・45°の測定に。
    【商品仕様】
    ・サイズ(mm):W51XH95XD5
    ・質量(g):36
    ・材質:アクリル樹脂
    ・JANコード:4992456503517

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    MBL-100C 電工カードレベルの型番MBL-100Cのページです。 型番MBL-100Cに関する仕様情報を記載しております。
    MBL-100C 電工カードレベルのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    MBL-100C 電工カードレベル
    カードレベル
    電工レベル
    アルミレベル100メタル
    100x35mm ポケットレベル
    JBL-100MX クリスタルレベル
    メーカーマーベルエビストラスコ中山SK-11エスコマーベル
    通常価格2,2691,067 -2,1021,0352,3373,060
    通常出荷日6日目1日目在庫品1日目3日目3日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水平器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました