17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミ水平器(黒金)

通常単価(税別)
8,48511,343
税込単価
9,33412,477
通常出荷日:1日目~11日目

【特長】・高品質で美しいアルミ削り出しボディを採用。・測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。・...

詳細を確認
  • マグネット
    1か所
  • 感度
    0.50mm/m=0.0286°
  • 厚さ(mm)
    15
  • 高さ(mm)
    40
  • 精度
    ±1.50mm/m=±0.0859°以内
  • 本体色
  • 気泡管色
    オレンジ
  • 材質1
    本体:アルミ合金押出材硬化処理
  • 材質2
    気泡管:アクリル樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

長さ(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
115
4952520406977
125.000
690-1116
黒/金
1個
165
4952520406984
190.000
594-1003
-
1個
215
4952520406991
250.000
690-1114
黒/金
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,485
( 9,334 )
11日目
8,853
( 9,738 )
1日目
11,343
( 12,477 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高品質で美しいアルミ削り出しボディを採用。
・測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。
・本体両端で落下防止コードやカラビナへの取付けが可能です。
・超強力(3倍)磁石付き。
【用途】
・水平・垂直等の測定に。
【材質】
・本体:アルミ合金押出材硬化処理
・気泡管:アクリル樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ水平器(黒金)のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト