ファクトリーサプライ用品技術窓口

スイッチボックスケガキレベル

通常単価(税別)
3,714円
税込単価
4,085円
通常出荷日:5日目

スイッチボックスのケガキ作業に使用する水平器です。【特長】・目盛りや文字は彫刻加工で色入れされているた...

詳細を確認
  • JANコード
    4937897024184
  • 質量(g)
    77.000
  • トラスココード
    336-4934
  • 材質1
    PMMA(アクリル樹脂)
  • サイズ (mm)
    95×51×13

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

ML-2MX
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ML-2MXの仕様・寸法情報

JANコード
4937897024184
質量(g)
77.000
トラスココード
336-4934
材質1
PMMA(アクリル樹脂)
サイズ(mm)
95×51×13
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
ML-2MX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,714円
( 4,085円 )
5日目

詳細情報

基本情報

スイッチボックスのケガキ作業に使用する水平器です。
【特長】
・目盛りや文字は彫刻加工で色入れされているため、消えにくいです。
・垂直および水平の確認ができます。
・3個の磁石付きで、金属面に取り付けて作業ができます。
【用途】
・制御盤や装置へのスイッチボックス取り付け時のケガキ作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スイッチボックスケガキレベルの型番ML-2MXのページです。 型番ML-2MXに関する仕様情報を記載しております。
スイッチボックスケガキレベルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スイッチボックスケガキレベル
LEDライトレベル
ポケット水平器
防水型デジタル水平器
小形精密水準器 (A級)
丸台型アイベル水平器(取付穴付)
メーカージェフコムジェフコムトラスコ中山アカツキ製作所大菱計器製作所アカツキ製作所
通常価格3,714円5,810円1,377円18,062円149,672円 -1,080円 -
通常出荷日5日目5日目4日目1日目19日目1日目
JANコード49378970241844937897022555----
質量(g)77.000135.000----
トラスココード336-4934338-1256----
材質1PMMA(アクリル樹脂)-----
サイズ(mm)95×51×13H160×W46.5×D20----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました