17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

丸型水準器

通常単価(税別)
3,077円
税込単価
3,385円
通常出荷日:4日目

3方取り付け穴で各機器への取り付けが容易です。ガラス部径×胴径×外径×高さ:φ17×φ20×φ32×1...

詳細を確認

    型番:

    8-161-11
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    8-161-11の仕様・寸法情報

    型番
    13A
    ガラス部径×胴径×外径×高さ(mm)
    φ13×φ16×φ28×10.5

    絞り込み条件

    • 型番

    • ガラス部径×胴径×外径×高さ(mm)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    8-161-11

    型番

    ガラス部径×胴径×外径×高さ(mm)

    最小発注数量
    13A
    φ13×φ16×φ28×10.5
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,077円
    ( 3,385円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    3方取り付け穴で各機器への取り付けが容易です。
    ガラス部径×胴径×外径×高さ:φ17×φ20×φ32×12mm

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    丸型水準器の型番8-161-11のページです。 型番8-161-11に関する仕様情報を記載しております。
    丸型水準器のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    丸型水準器
    丸型レベル
    丸型水準器 17A
    丸型水準器 13A
    丸型アイベル水平器
    丸型マグネット付アイベル水平器
    メーカーアズワンエビス三商三商アカツキ製作所アカツキ製作所
    通常価格3,077円1,291円 -3,499円3,395円963円 -932円 -
    通常出荷日4日目1日目4日目4日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水平器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました