ツール用品技術窓口

デジタル傾斜計(防水型)DL200V

通常単価(税別)
15,016円
税込単価
16,518円
通常出荷日:1日目

【特長】・本体左右に衝撃吸収ラバーを配置してます。・最小桁数の選択や操作音ON/OFFなどユーザーの使...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    デジタル水平器
  • 長さ (mm)
    200
  • マグネット
    底面のみ
  • 高さ (mm)
    64
  • 厚み (mm)
    27
  • 色
    黒
  • JANコード
    4514095120421
  • トラスココード
    785-0026
  • 質量(g)
    340
  • 材質1
    本体:アルミ合金
  • 材質2
    衝撃吸収ラバー:TPE樹脂
  • 最小表示
    0.05°
  • 精度
    0°、180°位置時±0.05°/90°、270°位置時±0.1°/それ以外±0.2°
  • 検出角度範囲
    360°(4方向90°及び8方向100%・mm/m表示も可能)
  • 電源
    単4アルカリ乾電池×3本(付属)

型番:

DL200V
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DL200Vの仕様・寸法情報

商品タイプ
デジタル水平器
長さ(mm)
200
マグネット
底面のみ
高さ(mm)
64
厚み(mm)
27
色
黒
JANコード
4514095120421
トラスココード
785-0026
質量(g)
340
材質1
本体:アルミ合金
材質2
衝撃吸収ラバー:TPE樹脂
最小表示
0.05°
精度
0°、180°位置時±0.05°/90°、270°位置時±0.1°/それ以外±0.2°
検出角度範囲
360°(4方向90°及び8方向100%・mm/m表示も可能)
電源
単4アルカリ乾電池×3本(付属)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DL200V
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,016円
( 16,518円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体左右に衝撃吸収ラバーを配置してます。
・最小桁数の選択や操作音ON/OFFなどユーザーの使い勝手にあわせて自由に設定できるパラメーターモードを搭載してます。
・測定面はV字カット、パイプの上でも安定します。(マグネット付)
・任意の角度をゼロセットできます。(比較表示モード)
・より強化された防水防塵性能IP67
【用途】
・水平 平行 傾斜測定 配管などの勾配管理に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル傾斜計(防水型)DL200Vの型番DL200Vのページです。 型番DL200Vに関する仕様情報を記載しております。
デジタル傾斜計(防水型)DL200Vのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル傾斜計(防水型)DL200V
デジタル傾斜計(防水型)DL164V
デジタル傾斜計
防水型デジタル水平器
デジタル角度計
デジタル水平器"ブルーレベルJr.2"(防塵防水型) マグネット付
メーカーSTSSTSケニスアカツキ製作所エスコシンワ測定
通常価格15,016円16,285円18,262円18,062円16,818円14,643円 -
通常出荷日1日目1日目9日目1日目1日目2日目
商品タイプデジタル水平器デジタル水平器---デジタル水平器
長さ(mm)200164-230--
マグネット底面のみ底面のみ-1か所-底面のみ
高さ(mm)6460-60-50
厚み(mm)2732---20
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました