ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDライトレベル

通常単価(税別)
5,810円
税込単価
6,391円
通常出荷日:5日目

LEDライトを搭載した水平器です。【特長】・LEDライトにより、暗所でのレベル測定が可能です。・垂直、...

詳細を確認
  • JANコード
    4937897022555
  • 質量(g)
    135.000
  • トラスココード
    338-1256
  • サイズ (mm)
    H160×W46.5×D20

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

ML-16LED
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ML-16LEDの仕様・寸法情報

JANコード
4937897022555
質量(g)
135.000
トラスココード
338-1256
サイズ(mm)
H160×W46.5×D20

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
ML-16LED
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,810円
( 6,391円 )
5日目

詳細情報

基本情報

LEDライトを搭載した水平器です。
【特長】
・LEDライトにより、暗所でのレベル測定が可能です。
・垂直、水平の測定に対応しています。
・底面にはV字溝と磁石が付いており、パイプや金属面に固定して測定できます。
【用途】
・工場内の暗い場所での設備設置や、メンテナンス時の水平・垂直の確認に。
・制御盤や配管の取り付け作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDライトレベルの型番ML-16LEDのページです。 型番ML-16LEDに関する仕様情報を記載しております。
LEDライトレベルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDライトレベル
スイッチボックスケガキレベル
"トビ・ライトレベル"
アルミレベル
ポケットレベル
丸型レベル
メーカージェフコムジェフコムエビスアカツキ製作所エビスエビス
通常価格5,810円3,714円6,693円2,720円 -1,192円1,291円 -
通常出荷日5日目5日目1日目3日目〜1日目1日目
JANコード49378970225554937897024184----
質量(g)135.00077.000----
トラスココード338-1256336-4934----
サイズ(mm)H160×W46.5×D2095×51×13----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました