17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

限界栓ゲージ H7(工作用)
新潟精機(SK)
球付測定子
尾崎製作所
シクネスゲージ リーフ
新潟精機(SK)
  • <
  • >
アルミレベル100メタル SALS10M-3M

アルミレベル100メタル

通常単価(税別)
1,035円
税込単価
1,139円
通常出荷日:3日目

丈夫なアルミ合金製BOX型フレーム仕様の水平器。【特長】・軽量でスリムサイズ、ストラップが付いて、携帯...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    水平器
  • 気泡管精度
    ±1.5mm/m
  • 感度
    0.5mm/m
  • パッケージ幅 (mm)
    49
  • パッケージ高さ (mm)
    110
  • パッケージ奥行き (mm)
    12
  • JANコード
    4977292819534
  • 気泡管
    水平・垂直
  • 仕様1
    本体:BOX型1.5mm厚
  • パッケージ質量 (g)
    103
  • 材質
    本体:アルミ合金

型番:

SALS10M-3M
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

  • 型番:SALS10M-3M。
  • 商品サイズ:幅49×高さ110×奥行き12mm、重量103g。
  • 気泡管精度±1.5mm/m。
  • 気泡管感度0.5mm/m。
  • 気泡管:水平、垂直。
  • 本体:BOX型1.5mm厚。

この商品の使用上の注意

  • ※ 本体に付属の台紙説明書に従い、毎回使用前には使用者の責任で精度確認を行い、精度に狂いのないことを確認のうえ、作業を行って下さい。

SALS10M-3Mの仕様・寸法情報

商品タイプ
水平器
気泡管精度
±1.5mm/m
感度
0.5mm/m
パッケージ幅(mm)
49
パッケージ高さ(mm)
110
パッケージ奥行き(mm)
12
JANコード
4977292819534
気泡管
水平・垂直
仕様1
本体:BOX型1.5mm厚
パッケージ質量(g)
103
材質
本体:アルミ合金
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SALS10M-3M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,035円
( 1,139円 )
3日目

詳細情報

基本情報

丈夫なアルミ合金製BOX型フレーム仕様の水平器。
【特長】
・軽量でスリムサイズ、ストラップが付いて、携帯、収納に便利。
・V型溝付で、パイプの上でも安定して測定できる。
・強力ネオジム磁石付で、気泡管精度±1.5mm/m、気泡管感度0.5mm/m。
・BOX型タイプで厚さが1.5mmで構成されている。
【用途】
・建築、土木工事、日曜大工、家具、電化製品等を据付ける際に利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミレベル100メタルの型番SALS10M-3Mのページです。 型番SALS10M-3Mに関する仕様情報を記載しております。
アルミレベル100メタルのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
一般作業
5
満足度:5.0
アナログのレベルは補助的に使用するのでコンパクトなサイズで必要十分です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミレベル100メタル
鳶レベル パッケージ高さ(mm)210
鳶レベル-2
D-クリスタルレベル
D-ハンディレベル
ミニレベル鳶用
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,035円2,741円 -2,741円 -2,320円1,175円2,769円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ水平器水平器水平器水平器水平器水平器
気泡管精度±1.5mm/m-----
感度0.5mm/m0.50mm/m=0.0286度0.50mm/m=0.0286度0.50mm/m=0.0286度0.50mm/m=0.0286度0.50mm/m=0.0286度
パッケージ幅(mm)4970----
パッケージ高さ(mm)110210----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました