(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ストーブの取り扱いメーカー一覧(17件)

ストーブは、電気や燃料を熱源として室内や作業エリアを暖めるための暖房機器です。
工場・倉庫内の防寒対策や、冬季の作業者の作業環境改善、屋外に近い開放的な作業スペースの局所的な暖房などに使用されます。
代表的な種類には、電気ストーブ、遠赤外線ストーブ、ハロゲンストーブ、油をエネルギー源とするタイプなどがあり、設置場所や暖房範囲に応じて選択されます。
特徴として、設置が簡易で移動可能な機種が多く、局所暖房用途に適している点が挙げられます。
選定にあたっては、暖房出力、電源仕様(電圧・電流)または燃料の種類、設置スペース、安全装置の有無、転倒時停止機能などを確認することが重要です。
用途や設置条件に合わせて適切な製品をご選定ください。

ストーブのメーカー一覧

17件

ストーブに関連する技術情報

  • 機能めっきの熱的特性 | 技術情報 | MISUMI-VONA【ミスミ】

    厨房製品 熱反射性 光沢ニッケル-クロム ストーブ反射板 (1)耐熱性 高温下でも皮膜...光沢クロムめっきされた、電気ストーブや石油ストーブの反射板はあまりにも有名です。...

    記事を読む
  • 溶融めっきによる表面処理鋼板 | 技術情報 | MISUMI-VONA【ミスミ】

    60~300 耐食性 自動車内外板、石油ストーブタンク、カラー鉄板の原板、建材、コンテナ、ドラム缶など...鋼板 20~75 耐候性耐熱性 石油ストーブ、トースター、自動車排気系部品 溶融ターン...

    記事を読む
  • ペール缶用ポンプ/ドラム缶用ポンプの種類と特長 | 技術情報 | MISUMI-VONA【ミスミ】

    センサーによるオートストップ式もあります。 灯油缶より、ストーブなどのタンクへの移し替えに。 【注意事項】...

    記事を読む

ストーブに関連する商品カテゴリ