ファクトリーサプライ用品技術窓口

廃油ストーブ タンク単体(187L)

通常単価(税別)
76,756円
税込単価
84,432円
通常出荷日:8日目

【特長】・廃油タンクの容量アップに使用いただけます・15Aの送油口付きです【用途】・廃油ストーブの燃料...

詳細を確認
  • タンク容量(L)
    187
  • 本体寸法(mm)奥行
    490
  • 本体寸法(mm)高さ
    1180
  • 本体寸法(mm)幅
    898
  • 質量(g)
    37000.0
  • トラスココード
    207-1059
  • 材質1
    溶融亜鉛めっき鋼板

ご注意

  • 引き渡しは車上渡しとなります。
  • ガソリン・シンナー・爆発物・塩素系は絶対に使用しないで下さい。

型番:

HT-200
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
【商品仕様】
・燃焼可能オイル:エンジンオイル、ギヤオイル、植物油、バイオディーゼル燃料、切削油、油圧油、トランス油等(バイオディーゼル燃料から生成されるグリセリンは燃焼不可)
・送油口:PT1/2ゲートバルブ
・水抜き口:PT1/2ゲートバルブ
・戻り口:なし
・注油口:なし
・通気口:なし
・予備口:なし
・タンク容量(L):187
・本体寸法(mm)幅:898
・本体寸法(mm)奥行:490
・本体寸法(mm)高さ:1180
・材質:溶融亜鉛めっき鋼板

HT-200の仕様・寸法情報

タンク容量(L)
187
本体寸法(mm)奥行
490
本体寸法(mm)高さ
1180
本体寸法(mm)幅
898
質量(g)
37000.0
トラスココード
207-1059
材質1
溶融亜鉛めっき鋼板
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
HT-200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
76,756円
( 84,432円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・廃油タンクの容量アップに使用いただけます
・15Aの送油口付きです
【用途】
・廃油ストーブの燃料タンク用
【材質】
・溶融亜鉛めっき鋼板

ご注意

  • 引き渡しは車上渡しとなります。
  • ガソリン・シンナー・爆発物・塩素系は絶対に使用しないで下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

廃油ストーブ タンク単体(187L)の型番HT-200のページです。 型番HT-200に関する仕様情報を記載しております。
廃油ストーブ タンク単体(187L)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
廃油ストーブ タンク単体(187L)
廃油ストーブ タンク単体
石油タンク(屋外用)
ストーブガード
石油タンク(屋内用)
屋外用灯油タンク(490型)
メーカーSHINSHUKOGYOSHINSHUKOGYOコロナアイリスオーヤマコロナダイケン
通常価格76,756円31,644円34,061円 -6,326円12,446円 -73,117円
通常出荷日8日目5日目6日目4日目5日目8日目
タンク容量(L)18784----
本体寸法(mm)奥行490490----
本体寸法(mm)高さ11801111----
本体寸法(mm)幅898800----
質量(g)37000.019000.0----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストーブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました