ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

コンフォーペガサス 2000・黒 本体のみ

コンフォーペガサス 2000・黒 本体のみ 6300024147
通常単価(税別)
142,623円
税込単価
156,885円
通常出荷日:8日目

【特長】・完全防水仕様なので、屋外に置きっぱなしでもご利用頂けます・本暖房機は、屋外使用をベースとして...

詳細を確認
  • 当機器は200V仕様となり、電源ケーブルに電源プラグ・端子は付いておらず、裸電線の状態となります。
  • お客様にて電気工事の手配が必要な機器となります。
  • お近くの電気工事施工業者さんにご依頼ください。
  • 当機器は塩害には対応致しておりません。海外周辺でのご利用はお控えください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

6300024147
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300024147の仕様・寸法情報

電源(V)
単相200 50/60Hz
本体寸法(mm)奥行
130
本体寸法(mm)高さ
90
本体寸法(mm)幅
893
JANコード
4580046470907
質量(g)
2200.0
トラスココード
384-2891
材質1
アルミ
消費電力(kW)(50/60Hz)
2000(強・中・弱3段階)
発熱量(kW/h)
2(強・中・弱3段階)
標準消費電力料金(50/60Hz)
約60円/1時間
プラグ有無
なし

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300024147384-2891

4580046470907
グリーンクロス コンフォーペガサス 2000・黒 本体のみ
屋外で立ちっぱなしのスタッフ用暖房に。
屋外で楽しむお客様向けの暖房に。
仕様・規格
電源(V):単相200 50/60Hz
消費電力(kW)(50/60Hz):2000(強・中・弱3段階)
本体寸法(mm)幅:893
本体寸法(mm)奥行:130
本体寸法(mm)高さ:90
プラグ有無:なし
発熱量(kW/h):2(強・中・弱3段階)
設置タイプ:壁・天井取付モデル
ケーブル(㎟):1.25(3芯・約2m)
防水仕様:IP65屋外常時設置可
設計寿命(時間):10000
暖房範囲(m):前面約2.5以内
消費電力(W)(50/60Hz):2000(強・中・弱3段階)
標準消費電力料金(50/60Hz):約60円/1時間
アルミ
質量・質量単位
2.2kg

型番リスト

表示件数
型番
6300024147
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
142,623円
( 156,885円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・完全防水仕様なので、屋外に置きっぱなしでもご利用頂けます
・本暖房機は、屋外使用をベースとして企画・開発されております
・業務用として求められる耐久性を十分に持っています
・ヒーター動作中に水を掛けても通常動作可能であることを確認しております
・屋外に置きっぱなしでもご利用頂け、様々なご利用方法が可能です
【用途】
・屋外で立ちっぱなしのスタッフ用暖房に
・屋外で楽しむお客様向けの暖房に
【材質】
・アルミ

ご注意

  • 当機器は200V仕様となり、電源ケーブルに電源プラグ・端子は付いておらず、裸電線の状態となります。
  • お客様にて電気工事の手配が必要な機器となります。
  • お近くの電気工事施工業者さんにご依頼ください。
  • 当機器は塩害には対応致しておりません。海外周辺でのご利用はお控えください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンフォーペガサス 2000・黒 本体のみの型番6300024147のページです。 型番6300024147に関する仕様情報を記載しております。
コンフォーペガサス 2000・黒 本体のみのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンフォーペガサス 2000・黒 本体のみ
ガードフェンス
オイルゲージ
熱風スポットヒーター"ホットガンDH II"
ダイケン 盗難防止給油口キャップセット(95型専用)
トヨトミ石油ストーブ用替芯
メーカーグリーンクロス静岡製機ダイケン静岡製機ダイケントヨトミ
通常価格142,623円32,282円2,325円203,501円5,942円3,593円 -
通常出荷日8日目4日目4日目1日目4日目1日目
電源(V)単相200 50/60Hz-----
本体寸法(mm)奥行130-----
本体寸法(mm)高さ90-----
本体寸法(mm)幅893-----
JANコード4580046470907-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストーブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました