ファクトリーサプライ用品技術窓口

V60 アウトドアコーヒーフルセット

通常単価(税別)
18,881円
税込単価
20,769円
通常出荷日:7日目

【特長】・家でも外でもこだわりの本格コーヒーを愉しみたい、そんな方へお勧めの商品群「HARIO out...

詳細を確認
  • JANコード
    4977642018037
  • 質量(g)
    1900.000
  • トラスココード
    406-2404
  • 容量 (L)
    14

ご注意

  • ケース割れの場合、運賃に加えて梱包手数料のご負担をお願いしております
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

O-VOCF
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

O-VOCFの仕様・寸法情報

JANコード
4977642018037
質量(g)
1900.000
トラスココード
406-2404
容量(L)
14

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
O-VOCF
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,881円
( 20,769円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・家でも外でもこだわりの本格コーヒーを愉しみたい、そんな方へお勧めの商品群「HARIO outdoorシリーズ」です
・コーヒーを外で愉しむためのフルセットです
・アウトドアコーヒーフルセットです
・器具の持ち運びに便利なバッグには、ドリップに必要な器具が一式収納できます

ご注意

  • ケース割れの場合、運賃に加えて梱包手数料のご負担をお願いしております
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

V60 アウトドアコーヒーフルセットの型番O-VOCFのページです。 型番O-VOCFに関する仕様情報を記載しております。
V60 アウトドアコーヒーフルセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
V60 アウトドアコーヒーフルセット
熱風スポットヒーターホットガンDH[R2]
ガードフェンス
オイルゲージ
熱風スポットヒーター"ホットガンDH II"
ダイケン 盗難防止給油口キャップセット(95型専用)
メーカーハリオサイエンス静岡製機静岡製機ダイケン静岡製機ダイケン
通常価格18,881円278,121円32,282円2,325円203,501円5,942円
通常出荷日7日目7日目4日目4日目1日目4日目
JANコード4977642018037-----
質量(g)1900.000-----
トラスココード406-2404-----
容量(L)14-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストーブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました