ファクトリーサプライ用品技術窓口

カセットガスストーブ マイ暖

通常単価(税別)
20,514円
税込単価
22,565円
通常出荷日:11日目

【特長】・燃料がカセットガスなので電池や電源コードが不要です。・地震などの非常時にも役立ちます。・優し...

詳細を確認
  • JANコード
    4901140898143
  • トラスココード
    683-3240
  • 質量(g)
    2600.0
  • 材質1
    本体:鋼板(粉体塗装)
  • 材質2
    取っ手:ABS樹脂
  • 材質3
    バーナー:セラミック
  • 暖房目安コンクリート
    4畳
  • 暖房目安木造
    3畳
  • 適合ガス
    カセットガス
  • 本体寸法(mm)奥行
    222
  • 本体寸法(mm)高さ
    290
  • 本体寸法(mm)幅
    312

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CB-STV-MYD3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CB-STV-MYD3の仕様・寸法情報

JANコード
4901140898143
トラスココード
683-3240
質量(g)
2600.0
材質1
本体:鋼板(粉体塗装)
材質2
取っ手:ABS樹脂
材質3
バーナー:セラミック
暖房目安コンクリート
4畳
暖房目安木造
3畳
適合ガス
カセットガス
本体寸法(mm)奥行
222
本体寸法(mm)高さ
290
本体寸法(mm)幅
312

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
CB-STV-MYD3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,514円
( 22,565円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・燃料がカセットガスなので電池や電源コードが不要です。
・地震などの非常時にも役立ちます。
・優しい暖かさが得られ、温風が苦手な方にもおすすめです。
・ホースやコードがないので足元を気にせず安心して使うことができます。
・小型、軽量で手軽に持ち運べます。
・ガスを使い切るヒートパネル搭載です。
【材質】
・本体:鋼板(粉体塗装)
・取っ手:ABS樹脂
・バーナー:セラミック

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カセットガスストーブ マイ暖の型番CB-STV-MYD3のページです。 型番CB-STV-MYD3に関する仕様情報を記載しております。
カセットガスストーブ マイ暖のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カセットガスストーブ マイ暖
ホットクッション
赤外線オイルヒーター バルシックス用放熱ディスク
フレキシブルリボンヒーター 100W
フレキシブルリボンヒーター 250W
シリコンリボンヒーター
メーカー岩谷産業ワタナベ工業静岡製機トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格20,514円7,265円12,687円10,135円 -10,727円13,350円 -
通常出荷日11日目5日目4日目18日目18日目25日目
JANコード4901140898143-----
トラスココード683-3240-----
質量(g)2600.0-----
材質1本体:鋼板(粉体塗装)-----
材質2取っ手:ABS樹脂-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

暖房用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました