ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ボリュームホットカーペット 2畳

ボリュームホットカーペット 2畳 WHC-205VC
通常単価(税別)
12,460円
税込単価
13,706円
通常出荷日:7日目

【特長】・優れた保温性と防音性があります【材質】・ポリエステル

  • 乳幼児、自分で温度調節出来ない方、皮膚感覚の弱い方がご使用の場合には注意してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

WHC-205VC
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

WHC-205VCの仕様・寸法情報

JANコード
4903620944906
トラスココード
564-8063
質量(g)
4100.0
材質1
ポリエステル
奥行(mm)
1750
電源コード長さ(m)
1.5
幅(mm)
1750
消費電力(W)(50/60Hz)
500

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
WHC-205VC564-8063
4903620944906
ワタナベ ボリュームホットカーペット 2畳
特長
優れた保温性と防音性があります。
商品スペック
仕様・規格
床衝撃音低減性能ΔLL(1)-5
便利な90度コードフリーターン機能付きです。コンセントの方向に合わせてクルリと90度自在に動きます。
消費電力(W)(50/60Hz):500
幅(mm):1750
奥行(mm):1750
電源コード長さ(m):1.5
材質
ポリエステル
質量・質量単位
4.1kg

型番リスト

表示件数
型番
WHC-205VC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,460円
( 13,706円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた保温性と防音性があります
【材質】
・ポリエステル

ご注意

  • 乳幼児、自分で温度調節出来ない方、皮膚感覚の弱い方がご使用の場合には注意してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボリュームホットカーペット 2畳の型番WHC-205VCのページです。 型番WHC-205VCに関する仕様情報を記載しております。
ボリュームホットカーペット 2畳のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボリュームホットカーペット 2畳
ボリュームホットカーペット 3畳
ホットクッション
チューブカバーヒーター
赤外線オイルヒーター バルシックス用放熱ディスク
フレキシブルリボンヒーター 100W
メーカーワタナベ工業ワタナベ工業ワタナベ工業トラスコ中山静岡製機トラスコ中山
通常価格12,460円15,944円7,265円29,935円 -12,687円10,135円 -
通常出荷日7日目7日目5日目18日目4日目18日目
JANコード490362094490649036209449134903620953533---
トラスココード564-8063564-8064505-5999---
質量(g)4100.06000.0930---
材質1ポリエステルポリエステル表面:ポリエステル100%---
奥行(mm)17502350450---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

暖房用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました