ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホットクッション

通常単価(税別)
7,265円
税込単価
7,992円
通常出荷日:5日目

【特長】・強弱切り替えの電子コントロール式です・椅子の背もたれに固定できるゴムバンド付きです・吸湿発熱...

詳細を確認
  • JANコード
    4903620953533
  • トラスココード
    505-5999
  • 質量(g)
    930
  • 材質1
    表面:ポリエステル100%
  • 奥行(mm)
    450
  • 厚さ(mm)
    15
  • 電源コード長さ(m)
    約2
  • 幅(mm)
    900
  • 材質2
    裏面:ポリエステル100%
  • 消費電力(W)(50/60Hz)
    45
  • 電源(V)
    単相100

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

WA-4590E
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

WA-4590Eの仕様・寸法情報

JANコード
4903620953533
トラスココード
505-5999
質量(g)
930
材質1
表面:ポリエステル100%
奥行(mm)
450
厚さ(mm)
15
電源コード長さ(m)
約2
幅(mm)
900
材質2
裏面:ポリエステル100%
消費電力(W)(50/60Hz)
45
電源(V)
単相100
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
WA-4590E
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,265円
( 7,992円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強弱切り替えの電子コントロール式です
・椅子の背もたれに固定できるゴムバンド付きです
・吸湿発熱繊維を使用し暖かさをアップします
【用途】
・座布団として、デスクの足元、チェアーに
【材質】
・表面:ポリエステル100%
・裏面:ポリエステル100%

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホットクッションの型番WA-4590Eのページです。 型番WA-4590Eに関する仕様情報を記載しております。
ホットクッションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホットクッション
ボリュームホットカーペット 2畳
ボリュームホットカーペット 3畳
チューブカバーヒーター
赤外線オイルヒーター バルシックス用放熱ディスク
フレキシブルリボンヒーター 100W
メーカーワタナベ工業ワタナベ工業ワタナベ工業トラスコ中山静岡製機トラスコ中山
通常価格7,265円12,460円15,944円29,935円 -12,687円10,135円 -
通常出荷日5日目7日目7日目18日目4日目18日目
JANコード490362095353349036209449064903620944913---
トラスココード505-5999564-8063564-8064---
質量(g)9304100.06000.0---
材質1表面:ポリエステル100%ポリエステルポリエステル---
奥行(mm)45017502350---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

暖房用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました