ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

伸縮式屋外用電気ストーブ

伸縮式屋外用電気ストーブ 6300052457
通常単価(税別)
38,293円
税込単価
42,122円
通常出荷日:11日目

【特長】・屋外で使用できる伸縮式の電気ストーブです。・防水規格IP44を取得しています。・伸縮式で1....

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300052457
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300052457の仕様・寸法情報

電源(V)
600+900
本体寸法(mm)奥行
585
本体寸法(mm)高さ
1600~2050
本体寸法(mm)幅
585
JANコード
4582643489832
質量(g)
12000.0
トラスココード
661-0321
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300052457661-0321
4582643489832
グリーンクロス 伸縮式屋外用電気ストーブ
特長
屋外で使用できる伸縮式の電気ストーブです。
防水規格IP44を取得しています。
伸縮式で1.6mから約2mの範囲で高さを変えて設置できます。
600Wと900Wの切り替えスイッチがあり、同時使用で最大1500Wになります。
用途
屋外作業時、テラス席やアウトドア、大きめのバルコニーなど屋外使用時に。
商品スペック
仕様・規格
電源(V):600+900
本体寸法(mm)幅:585
本体寸法(mm)奥行:585
本体寸法(mm)高さ:1600~2050
防水規格:IP44
材質
-
質量・質量単位
12kg

型番リスト

表示件数
型番
6300052457
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,293円
( 42,122円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・屋外で使用できる伸縮式の電気ストーブです。
・防水規格IP44を取得しています。
・伸縮式で1.6mから約2mの範囲で高さを変えて設置できます。
・600Wと900Wの切り替えスイッチがあり、同時使用で最大1500Wになります。
【用途】
・屋外作業時、テラス席やアウトドア、大きめのバルコニーなど屋外使用時に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

伸縮式屋外用電気ストーブの型番6300052457のページです。 型番6300052457に関する仕様情報を記載しております。
伸縮式屋外用電気ストーブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
伸縮式屋外用電気ストーブ
屋外用ガスストーブパラソルヒーター
屋外用ガスストーブパラソルヒーター
対流型石油ストーブ
赤外線オイルヒーター バルシックス用放熱ディスク
ホームタンク 配管保護カバー HTK/HTW 3wayストレーナータイプ用
メーカーグリーンクロス山岡金属工業山岡金属工業コロナ静岡製機ダイケン
通常価格38,293円460,015円 -36,108円23,637円12,687円31,093円
通常出荷日11日目7日目14日目1日目4日目7日目
電源(V)600+900-----
本体寸法(mm)奥行585-----
本体寸法(mm)高さ1600~2050-----
本体寸法(mm)幅585-----
JANコード4582643489832-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

暖房用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました