17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

業務用石油ストーブ ブルーヒーター FM

業務用石油ストーブ ブルーヒーター FM
通常単価(税別)
74,007円~227,583円
税込単価
81,408円~250,341円
通常出荷日:1日目

【特長】・天板が熱くならない温風ファン付タイプです。・温風&放射による2ウェイのパワフル暖房です。・保...

詳細を確認
  • 新しい灯油以外は使用しないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
FM-10F3-A690-6257
4951272035923
ダイニチ 業務用石油ストーブ ブルーヒーター FM-10F3-ブルー 0017360
特長
温風と放射による2ウェイのパワフル暖房です。
保温無しで80秒のスピード着火です。
オートターボ運転で立ち上がりからパワフルに素早く空間を暖めます。
設定温度が選べる自動モードと火力を選択できる手動モードの切替が可能です。
ご使用時間に合わせて6時間、9時間、12時間から選べる運転延長機能で消し忘れを防ぎます。
通常よりも長い3mのロング電源コードで延長コードを使わずにご使用頂けます。
用途
ホールや作業場など、広い場所の暖房に。
商品スペック
仕様・規格
ファン付
自動/手動の選べる運転モード
便利さと安全性を重視した6時間、9時間、12時間の運転延長セレクト機能を搭載
電源コード長さ:3m
立上りから素早く暖めるオートターボ運転搭載
ボタンひとつで最小火力の設定ができるカンタンLo設定
清潔な抗菌操作プレート
消火時のニオイを抑えた秒速消臭システム
電源(V):単相100
暖房出力(kW):10.00~3.50
タンク容量(L):13.0
本体寸法(mm)幅:456
本体寸法(mm)奥行:546
本体寸法(mm)高さ:665
電源コード長さ(m):3
運転音(dB):34~45
色:コズミックブルー
暖房目安コンクリート:35畳
暖房目安木造:26畳(43㎡)
燃料消費量(L/h):0.340~0.972
燃焼持続時間(h):13.4~38.2
燃料消費量(L/h):大火力0.972、小火力0.34
標準消費電力料金(50/60HZ):大火力8.22円(265W/265W)小火力4.3円(140W/140W)/4.3円
消費消費(50/60HZ)(W):205/205
材質
-
質量・質量単位
16.5kg
FM-19F3-A690-6255
4951272035930
ダイニチ 業務用石油ストーブ ブルーヒーター FM-19F3-ブルー 0017760
特長
温風と放射による2ウェイのパワフル暖房です。
保温無しで80秒のスピード着火です。
オートターボ運転で立ち上がりからパワフルに素早く空間を暖めます。
設定温度が選べる自動モードと火力を選択できる手動モードの切替が可能です。
ご使用時間に合わせて6時間、9時間、12時間から選べる運転延長機能で消し忘れを防ぎます。
通常よりも長い3mのロング電源コードで延長コードを使わずにご使用頂けます。
用途
ホールや作業場など、広い場所の暖房に。
商品スペック
仕様・規格
ファン付
自動/手動の選べる運転モード
便利さと安全性を重視した6時間、9時間、12時間の運転延長セレクト機能を搭載
電源コード長さ:3m
立上りから素早く暖めるオートターボ運転搭載
ボタンひとつで最小火力の設定ができるカンタンLo設定
清潔な抗菌操作プレート
消火時のニオイを抑えた秒速消臭システム
電源(V):単相100
暖房出力(kW):18.50~5.60
タンク容量(L):19.0
本体寸法(mm)幅:507
本体寸法(mm)奥行:581
本体寸法(mm)高さ:724
電源コード長さ(m):3
運転音(dB):37~50
色:コズミックブルー
暖房目安コンクリート:65畳
暖房目安木造:47畳(78㎡)
燃料消費量(L/h):0.544~1.8
燃焼持続時間(h):10.5~34.9
燃料消費量(L/h):大火力1.8、小火力0.544
標準消費電力料金(50/60HZ):大火力13.8円(448W/448W)小火力6.3円(205W/205W)/6.3円
材質
-
質量・質量単位
19.1kg
FM10F3AJE2000DSET707-7992
-
ダイニチ ブルーヒーター+ジャクリポータブル電源セット
特長
石油ストーブ FM-10F3-Aとポータブル電源 JE-2000Dのお得なセット品番です。
単品で購入した場合と比較して約106,850円お買い得です。
セットで使用した場合の連続使用時間は大火力時で約6時間、小火力時で約11時間です。
【石油ストーブ】温風と放射による2ウェイのパワフル暖房です。
【石油ストーブ】オートターボ運転で立ち上がりからパワフルに素早く空間を暖めます。
【石油ストーブ】ボタンひとつで最小火力の設定ができるカンタンLo設定です。
【石油ストーブ】設定温度が選べる自動モードと火力を選択できる手動モードの切替が可能です。
【石油ストーブ】ご使用時間に合わせて6時間、9時間、12時間から選べる運転延長機能で消し忘れを防ぎます。
【ポータブル電源】充電回数・使用時間の目安は、スマホ約110回、ノートPC約25回、電気毛布約31時間です。
【ポータブル電源】リン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、長寿命(サイクル数4000回)を実現しました。
用途
ホールや作業場など、広い場所の暖房に。
商品スペック
仕様・規格
【石油ストーブ仕様】
ファン付
自動/手動の選べる運転モード
清潔な抗菌操作プレート
消火時のニオイを抑えた秒速消臭システム
電源(V):単相100
暖房出力(kW):10.00~3.50
タンク容量(L):13.0
本体寸法(mm)幅:456
本体寸法(mm)奥行:546
本体寸法(mm)高さ:665
電源コード長さ(m):3
運転音(dB):34~45
色:コズミックブルー
暖房目安コンクリート:35畳
燃料消費量(L/h):大火力0.972、小火力0.34
標準消費電力料金(50/60HZ):大火力8.22円(265W/265W)小火力4.3円(140W/140W)/4.3円
消費消費(50/60HZ)(W):205/205
【ポータブル電源仕様】
重量(KG):17.9
定格出力(W):2200
最大出力(W):4400
幅(mm):335
奥行(mm):292
高さ(mm):264
バッテリータイプ:リチウムイオン(リン酸鉄)
容量:2042Wh
AC100Vコンセント:3口(純正弦波)
USB出力:USB-A(Quick Charge 3.0)×1口、USB-C×2口
シガーソケット:1口
充電方式:ACケーブル充電、シガーソケット、ソーラーパネル
充電時間:ACケーブル充電 約2時間
材質
-
質量・質量単位
34.4kg
FM19F3AJE2000DSET707-7993
-
ダイニチ ブルーヒーター+ジャクリポータブル電源セット
特長
石油ストーブ FM-19F3-Aとポータブル電源 JE-2000Dのお得なセット品番です。
単品で購入した場合と比較して約104,350円お買い得です。
セットで使用した場合の連続使用時間は大火力時で約4時間、小火力時で約8時間です。
【石油ストーブ】オートターボ運転で立ち上がりからパワフルに素早く空間を暖めます。
【石油ストーブ】ボタンひとつで最小火力の設定ができるカンタンLo設定です。
【石油ストーブ】設定温度が選べる自動モードと火力を選択できる手動モードの切替が可能です。
【石油ストーブ】ご使用時間に合わせて6時間、9時間、12時間から選べる運転延長機能で消し忘れを防ぎます。
【ポータブル電源】充電回数・使用時間の目安は、スマホ約110回、ノートPC約25回、電気毛布約31時間です。
【ポータブル電源】リン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、長寿命(サイクル数4000回)を実現しました。
【ポータブル電源】BMS(バッテリーマネジメントシステム)を搭載し、電圧や温度を管理し、最高精度の安全性を実現しています。
用途
ホールや作業場など、広い場所の暖房に。
商品スペック
仕様・規格
【石油ストーブ仕様】
ファン付
自動/手動の選べる運転モード
清潔な抗菌操作プレート
消火時のニオイを抑えた秒速消臭システム
電源(V):単相100
暖房出力(kW):18.50~5.60
タンク容量(L):19.0
本体寸法(mm)幅:507
本体寸法(mm)奥行:581
本体寸法(mm)高さ:724
電源コード長さ(m):3
運転音(dB):37~50
色:コズミックブルー
暖房目安コンクリート:65畳
燃料消費量(L/h):大火力1.8、小火力0.544
標準消費電力料金(50/60HZ):大火力13.89円(448W/448W)小火力6.4円(205W/205W)/6.4円
消費消費(50/60HZ)(W):140/140
【ポータブル電源仕様】
重量(KG):17.9
定格出力(W):2200
最大出力(W):4400
幅(mm):335
奥行(mm):292
高さ(mm):264
バッテリータイプ:リチウムイオン(リン酸鉄)
容量:2042Wh
AC100Vコンセント:3口(純正弦波)
USB出力:USB-A(Quick Charge 3.0)×1口、USB-C×2口
シガーソケット:1口
充電方式:ACケーブル充電、シガーソケット、ソーラーパネル
充電時間:ACケーブル充電 約2時間
材質
-
質量・質量単位
37kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

暖房目安コンクリート

暖房目安木造

燃料消費量(L/h)

本体寸法(mm)奥行

本体寸法(mm)高さ

本体寸法(mm)幅

燃焼持続時間(h)

運転音(dB)

暖房出力(kW)

タンク容量(L)

最小発注数量
-
707-7992
34400.0
35畳
-
-
546
665
456
-
34~45
10.00~3.50
13.0
1個
-
707-7993
37000.0
65畳
-
-
581
724
507
-
37~50
18.50~5.60
19.0
1個
4951272035923
690-6257
16500.0
35畳(58[[M2]])
26畳(43[[M2]])
0.972~0.340
546
665
456
13.4~38.2
34~45
10.0~3.5
13.0
1個
4951272035930
690-6255
19100.0
66畳(108[[M2]])
48畳(78[[M2]])
1.8~0.544
581
724
507
10.5~34.9
37~50
18.5~5.6
19.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
215,873円
( 237,460円 )
1日目
227,583円
( 250,341円 )
1日目
74,007円
( 81,408円 )
1日目
80,176円
( 88,194円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天板が熱くならない温風ファン付タイプです。
・温風&放射による2ウェイのパワフル暖房です。
・保温無しで80秒のスピード着火です。
・オートターボ運転で立ち上がりからパワフルに素早く空間を暖めます。
・「秒速消臭システム」でニオイが少なく快適です。
・通常よりも長い3mのロング電源コードで設置範囲を広くとることができます。
・ご使用時間に合わせて6時間、9時間、12時間から選べる運転延長機能で消し忘れを防ぎます。
・設定温度が選べる自動モードと火力を選択できる手動モードの切替が可能です。
【用途】
・ホールや作業場など、広い場所の暖房に。
・店舗や事務所などの寒さ対策に。

ご注意

  • 新しい灯油以外は使用しないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

業務用石油ストーブ ブルーヒーター FMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
業務用石油ストーブ ブルーヒーター FM
業務用石油ストーブ ブルーヒーター 対流型 FM-19N3-グレー 0017630
ミヤサカ 工業 コッくんトーユ業務用ストーブ 18リットル用スタンドセット
石油ファンヒーター
石油タンク(屋外用)
石油タンク(屋内用)
メーカーダイニチダイニチミヤサカコロナコロナコロナ
通常価格74,007円-77,088円15,993円32,617円 -34,061円 -12,446円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜6日目5日目
色コズミックブルーメタリックグレー----
電源コード長さ(m)33----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストーブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト