ファクトリーサプライ用品技術窓口

屋外用ガスストーブパラソルヒーター

通常単価(税別)
460,015円~483,102円
税込単価
506,017円~531,412円
通常出荷日:7日目

【特長】・カンタン操作でスピード着火です・(連続放電着火方式)・サビに強くおしゃれなデザインです・下部...

詳細を確認
  • ガス消費量(kW)
    11.5
  • タイプ
    移動設置型
  • 適合ガス
    LPG
  • 本体寸法(mm)奥行
    950
  • 本体寸法(mm)高さ
    2275
  • 本体寸法(mm)幅
    950
  • ガス接続口
    15A(R1/2)

ご注意

  • 単3形乾電池×1個(別売)が必要です。
  • ボンベベースは別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

使用時間(h)

最小発注数量
601-3594
55000.0
12
1個
601-3595
59000.0
24
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
460,015円
( 506,017円 )
7日目
483,102円
( 531,412円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カンタン操作でスピード着火です
・(連続放電着火方式)
・サビに強くおしゃれなデザインです
・下部ケースはロックキー付きで、セキュリティー対策にも配慮しています
・進化したガスパラソルヒーターで、約25%放射効率がアップしました
・(同社従来品と比較)
・使用中にバーナーの火が消えた場合、ガスを自動的に遮断する立消安全装置を搭載しています
【用途】
・屋外局所暖房用として

ご注意

  • 単3形乾電池×1個(別売)が必要です。
  • ボンベベースは別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

屋外用ガスストーブパラソルヒーターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
屋外用ガスストーブパラソルヒーター
屋外用ガスストーブパラソルヒーター
伸縮式屋外用電気ストーブ
赤外線オイルヒーター バルシックス用放熱ディスク
ホームタンク 配管保護カバー HTK/HTW 3wayストレーナータイプ用
ホットクッション
メーカー山岡金属工業山岡金属工業グリーンクロス静岡製機ダイケンワタナベ工業
通常価格460,015円-36,108円38,293円12,687円31,093円7,265円
通常出荷日7日目14日目11日目4日目7日目5日目
ガス消費量(kW)11.5-----
タイプ移動設置型-----
適合ガスLPG-----
本体寸法(mm)奥行950-----
本体寸法(mm)高さ2275-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

暖房用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト