ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

業務用石油ストーブ ブルーヒーター 対流型 FM-19N3-グレー 0017630

業務用石油ストーブ ブルーヒーター 対流型 FM-19N3-グレー 0017630 FM-19N3-H
通常単価(税別)
77,088円
税込単価
84,797円
通常出荷日:1日目

【特長】・天板が熱くなる自然対流タイプです。・放射効率がよくハイパワーな暖かさです。・保温無しで80秒...

詳細を確認
  • 新しい灯油以外は使用しないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

FM-19N3-H
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FM-19N3-Hの仕様・寸法情報

色
メタリックグレー
JANコード
4951272035947
トラスココード
690-6256
質量(g)
18400.0
暖房目安コンクリート
66畳(108[[M2]])
暖房目安木造
48畳(78[[M2]])
燃料消費量(L/h)
1.8~0.544
本体寸法(mm)奥行
581
本体寸法(mm)高さ
724
本体寸法(mm)幅
507
電源コード長さ(m)
3
燃焼持続時間(h)
10.5~34.9
運転音(dB)
50~37
暖房出力(kW)
18.5~5.6
タンク容量(L)
19.0
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
FM-19N3-H690-6256
4951272035947
ダイニチ 業務用石油ストーブ ブルーヒーター 対流型 FM-19N3-グレー 0017630
特長
自然対流式の放射によるパワフルな暖房です。
保温無しで80秒のスピード着火です。
着火直後から強燃焼で素早く空間を暖めます。
設定温度が選べる自動モードと火力を選択できる手動モードの切替が可能です。
ご使用時間に合わせて6時間、9時間、12時間から選べる運転延長機能で消し忘れを防ぎます。
通常よりも長い3mのロング電源コードで延長コードを使わずにご使用頂けます。
用途
ホールや作業場など、広い場所の暖房に。
商品スペック
仕様・規格
天板が熱くなる自然対流タイプ
自動/手動の選べる運転モード
便利さと安全性を重視した6時間、9時間、12時間の運転延長セレクト機能を搭載
電源コード長さ:3m
ボタンひとつで最小火力の設定ができるカンタンLo設定
清潔な抗菌操作プレート
消火時のニオイを抑えた秒速消臭システム
電源(V):単相100
暖房出力(kW):18.50~5.60
タンク容量(L):19.0
本体寸法(mm)幅:507
本体寸法(mm)奥行:581
本体寸法(mm)高さ:724
電源コード長さ(m):3
運転音(dB):50~37
色:メタリックグレー
暖房目安コンクリート:65畳
暖房目安木造:47畳(78㎡)
燃料消費量(L/h):0.544~1.8
燃焼持続時間(h):10.5~34.9
燃料消費量(L/h):大火力1.8、小火力0.544
標準消費電力料金(50/60HZ):大火力12.8円(413W/413W)小火力5.5円(180W/180W)
タイマー機能:10分単位
材質
-
質量・質量単位
18.4kg

型番リスト

表示件数
型番
FM-19N3-H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
77,088円
( 84,797円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天板が熱くなる自然対流タイプです。
・放射効率がよくハイパワーな暖かさです。
・保温無しで80秒のスピード着火です。
・着火直後から強燃焼で素早く空間を暖めます。
・「秒速消臭システム」でニオイが少なく快適です。
・通常よりも長い3mのロング電源コードで設置範囲を広くとることができます。
・ご使用時間に合わせて6時間、9時間、12時間から選べる運転延長機能で消し忘れを防ぎます。
・設定温度が選べる自動モードと火力を選択できる手動モードの切替が可能です。
【用途】
・ホールや作業場など、広い場所の暖房に。
・店舗や事務所などの寒さ対策に。

ご注意

  • 新しい灯油以外は使用しないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

業務用石油ストーブ ブルーヒーター 対流型 FM-19N3-グレー 0017630の型番FM-19N3-Hのページです。 型番FM-19N3-Hに関する仕様情報を記載しております。
業務用石油ストーブ ブルーヒーター 対流型 FM-19N3-グレー 0017630のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
業務用石油ストーブ ブルーヒーター 対流型 FM-19N3-グレー 0017630
業務用石油ストーブ ブルーヒーター FM
電子点火式対流型石油ストーブ
熱風オイルヒーター ホットガン HG125N3
電子点火式対流型石油ストーブ替芯
電池レス 反射型石油ストーブ
メーカーダイニチダイニチトヨトミ静岡製機トヨトミトヨトミ
通常価格77,088円74,007円 -27,904円171,165円4,661円22,708円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目7日目
色メタリックグレーコズミックブルー----
JANコード4951272035947-----
トラスココード690-6256-----
質量(g)18400.0-----
暖房目安コンクリート66畳(108[[M2]])-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストーブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました