17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

屋外用ガスストーブパラソルヒーター

通常単価(税別)
36,108円
税込単価
39,719円
通常出荷日:14日目

【特長】・視覚的に安定感を与えるデザインパーツです・オプションパーツです【材質】・ステンレス

  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    ボンベベース
  • トラスココード
    207-7829
  • 質量(g)
    9200.0
  • 材質1
    ステンレス
  • 本体寸法(mm)ベース部×全高
    Φ600×45

型番:

99-0240
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

99-0240の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
詳細タイプ
ボンベベース
トラスココード
207-7829
質量(g)
9200.0
材質1
ステンレス
本体寸法(mm)ベース部×全高
Φ600×45
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
99-0240
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,108円
( 39,719円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・視覚的に安定感を与えるデザインパーツです
・オプションパーツです
【材質】
・ステンレス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

屋外用ガスストーブパラソルヒーターの型番99-0240のページです。 型番99-0240に関する仕様情報を記載しております。
屋外用ガスストーブパラソルヒーターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
屋外用ガスストーブパラソルヒーター
屋外用ガスストーブパラソルヒーター
伸縮式屋外用電気ストーブ
赤外線オイルヒーター バルシックス用放熱ディスク
ホームタンク 配管保護カバー HTK/HTW 3wayストレーナータイプ用
ホットクッション
メーカー山岡金属工業山岡金属工業グリーンクロス静岡製機ダイケンワタナベ工業
通常価格36,108円460,015円 -38,293円12,687円31,093円7,265円
通常出荷日14日目7日目11日目4日目7日目5日目
商品タイプその他--その他--
その他オプション--オプション--
詳細タイプボンベベース-----
トラスココード207-7829-----
質量(g)9200.0-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストーブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました