ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウォッシャブルストーブ

通常単価(税別)
123,301円~129,263円
税込単価
135,631円~142,189円
通常出荷日:2日目

【特長】・壁取付け・天井吊り下げ兼用の、水洗い・屋外での使用が可能な防水のストーブです。・防水対応をし...

詳細を確認
  • 電源コード長さ(m)
    2
  • 本体寸法(mm)奥行
    130
  • 本体寸法(mm)高さ
    205

ご注意

  • メーカー欠品時在庫切れ時納期1.5か月
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

電源(V)

本体寸法(mm)幅

熱出力(kW)

質量(g)

最小発注数量
710-9864
単相100
865
1
7400.0
1個
710-9866
単相200
1135
1.5
8200.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
123,301円
( 135,631円 )
2日目
129,263円
( 142,189円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・壁取付け・天井吊り下げ兼用の、水洗い・屋外での使用が可能な防水のストーブです。
・防水対応をしてありますので、高圧洗浄機などで直接製品を洗うことができます。
・熱源にはハイレックスヒーターを使用しておりますので、効率よく暖めることができます。
・衝撃や歪みなどにより割れることもありません。
・壁取付け・天井吊り下げ兼用でお好みの場所を暖めます。
・(角度調節付取付金具、天吊りチェーンを標準付属)
・細径のヒーターを使用しておりますので、短時間で昇温します。
・本体はステンレス製で耐食性に優れています。
・屋外での使用が可能です。
【用途】
・水が飛散するような場所での採暖に。
・待合室や工事現場における、出入りの激しい場所での採暖に。

ご注意

  • メーカー欠品時在庫切れ時納期1.5か月
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウォッシャブルストーブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウォッシャブルストーブ
オイルゲージ
熱風スポットヒーター"ホットガンDH II"
ダイケン 盗難防止給油口キャップセット(95型専用)
トヨトミ石油ストーブ用替芯
ダイケン 防油堤 スチール製 500型
メーカー八光電機ダイケン静岡製機ダイケントヨトミダイケン
通常価格123,301円-2,325円203,501円5,942円3,593円 -96,324円
通常出荷日2日目4日目1日目4日目1日目11日目
電源コード長さ(m)2-----
本体寸法(mm)奥行130-----
本体寸法(mm)高さ205-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストーブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト