(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

no10アクセサリーを選ぶ AF30・40用 ヒンジ

ヒンジ

16Sヒンジ

  • 16Sヒンジ
    ・材質
    A6063(T6熱処理)
    ・表面処理
    アルマイト
    16Sヒンジ
○標準ローラ用ヒンジです。○スラットとスラットの中間接続に使用します。

16SBヒンジ

  • 16SBヒンジ
    ・材質
    A6063(T6熱処理)
    ・表面処理
    アルマイト
    16SBヒンジ
○ベアリングローラ用ヒンジです。 ○スラットとスラットの中間接続に使用します。

16EIヒンジ(標準ローラ)

  • 16EIヒンジ(標準ローラ)
    ・材質
    A6063(T6熱処理)
    ・表面処理
    アルマイト
    16EIヒンジ(標準ローラ)
○標準ローラ用ヒンジです。 ○スラットの先頭と末尾に使用し、オプションヒンジを取り付けることができます。 ○関節のまがり角度が約30°のためレールからはみ出る場合があります。

16EBヒンジ(ベアリングローラ)

  • 16EBヒンジ(ベアリングローラ)
    ・材質
    A6063(T6熱処理)
    ・表面処理
    アルマイト
    16EBヒンジ(ベアリングローラ)
○ベアリングローラ用ヒンジです。 ○スラットの先頭と末尾に使用し、オプションヒンジを取り付けることができます。 ○間接のまがり角度が約30°のためレールからはみ出る場合があります。

16Fヒンジ

  • 16Fヒンジ
    ・材質
    A6063(T6熱処理)
    ・表面処理
    アルマイト
    16Fヒンジ
○アシストパーツ取り付け時の隙間防止用としても使用できます。 ○スラット先端16EI・16EBヒンジに取り付けるオプションヒンジです。 ○四角M3~M5ナットが挿入でき、各種アクセサリーが取り付け可能です。

16Fヒンジ(専用四角ナット)

  • 16Fヒンジ(専用四角ナット)
16Fヒンジ(専用四角ナット)

16FGヒンジ

  • 16FGヒンジ
    ・材質
    A6063(T6熱処理)
    ・表面処理
    アルマイト
    16FGヒンジ
○小型サイズから中型サイズの両開き/横形状専用ヒンジです。 ○スラット両端16EI・16EBヒンジに取り付けるオプションヒンジです。

26Fヒンジ

  • 26Fヒンジ
    ・材質
    A6063(T6熱処理)
    ・表面処理
    アルマイト
    26Fヒンジ
○アシストパーツ取り付け時の隙間防止用としても使用できます。 ○スラット先頭16EI・16EBヒンジに取り付けるオプションヒンジです。 ○26Fクッションを取り付けることができます。※末尾への取り付けは干渉にご注意ください。

ヒンジ固定部材

  • ヒンジ固定部材
    ・材質
    A6063(T6熱処理)
    ・表面処理
    アルマイト
    ・重量
    3.4g
○オプションヒンジを選ばれた際に自重で関節が曲がるため、レールからはみ出さないようにする部材です。近隣に装置や部材がある場合には接触する恐れがあります。※首ふり角度は最大30°。※センターに1つか両端に2つで選択してください。※アルミ板のピッチ(幅)が30mmまたは46.5mmが対象です。
  • ヒンジ固定部材
    ・材質
    A6063(T6熱処理)
    ・表面処理
    アルマイト
    ・重量
    8.7g
○アシストパーツ取り付け時の隙間防止用としても使用できます。オプションヒンジを選ばれた際に自重で関節が曲がるため、レールからはみ出さないようにする部材です。近隣に装置や部材がある場合には接触する恐れがあります。※首ふり角度は最大約30°。※センターに1つか両端に2つで選択してください。※アルミ板のピッチ(幅)が100mmまたは樹脂板が対象です。※取り付け穴加工をご希望の場合は、ご注文時に図面にてご指示ください。

(11)アクセサリーパックを選ぶ へ

お問い合わせ

マシンシャッター 設計支援担当

Tel  03-6777-7545

9:00~18:00(土日・年末年始は除く)